Effektivitet inden for produktions- og lagerlogistik

Overbevisende intelligent – deTem4 A/P

At opnå stor effektivitet i produktionsanlæggene og samtidigt bevare fleksibiliteten er en udfordring. deTem4 A/P klarer problemet og sikrer hurtig idriftsættelse. De flerstrålede sikkerhedslysbomme sikrer effektiv adgangssikring og sikker sondring mellem mennesker og materialer.

Vælg produkt

Sikkert, intelligent og effektivt

Automatisering med smarte sikkerhedssensorer

Med effektiv kommunikation muliggør de intelligente sensorer fra SICK stabile processer, fleksibilitet og transparens. Via IO-Link får du desuden løbende informationer om dine enheders tilstand, hvilket optimerer diagnosen og øger anlæggets driftssikkerhed. For dig betyder det en effektivitetsstigning, større fleksibilitet og bedre planlægning af anlæggets vedligeholdelse.

Mere

Sikker i forbindelse med højtryksrensning

Sikker på området fødevarer og drikkevarer

Sikkerhedslysbommene skal leve op til meget varierende krav for at levere sikre hygiejniske pakke- og rengøringsprocesser. I fødevareproduktionen og -forarbejdningen opfylder fotocellerne de krævede hygiejnestandarder og overbeviser med tæthed. SICK tilbyder sikkerhedslysbomme af robust materiale, der også er let at rengøre, og som lever op til kravene om tæthedsgrad/kapsling IP69K.

Mere

Søjler og spejlsøjler

Intelligent tilbehør til sikring af adgange og områder

Sådan arbejder du billigt og hurtigt: Du kan nemt og stabilt montere enhedssøjler fra SICK ved at skrue dem fast i gulvet. Med færre aktive sikkerhedslysbomme og hurtigt installerede spejlsøjler kan man udføre sikringen på flere sider.

Mere
Effektivitet inden for produktions- og lagerlogistik
Sikkert, intelligent og effektivt
Sikker i forbindelse med højtryksrensning
Søjler og spejlsøjler

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede produkter eller produktfamilier

Filtrer efter:

334 træffer(e):

Træffer 1 - 8 af 334

Søjler til flerstrålede sikkerhedslysbomme
Spejlsøjler med enkeltspejle
  • Udførelse: Spejlsøjler med justerbare enkeltspejle
  • Egnet til: Flerstrålede sikkerhedslysbomme
  • Egnet til antal stråler: 2
  • Egnet til stråleafstand: 600 mm
  • Søjlehøjde: 985 mm
  • Højden af første stråle over jorden: 300 mm
  • Type tilbagekastning: Horisontal
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Søjler til flerstrålede sikkerhedslysbomme
Spejlsøjler med enkeltspejle
  • Udførelse: Spejlsøjler med justerbare enkeltspejle
  • Egnet til: Flerstrålede sikkerhedslysbomme
  • Egnet til antal stråler: 4
  • Egnet til stråleafstand: 300 mm
  • Søjlehøjde: 1.285 mm
  • Højden af første stråle over jorden: 300 mm
  • Type tilbagekastning: Horisontal
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Enkeltstrålet sikkerhedslysbom
L25
  • Sikkerhedsniveau: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnose, Effektiv Kommunikation, Smart Task
  • Rækkevidde: 20 m
  • Lyskilde: PinPoint-LED
  • Lystype: Rødt lys, synlig
  • Husets materiale: VISTAL®
  • Tilslutningsmåde: Stik M12, 4-polet
  • IO-Link: ja
Detaljer
Sammenlign
Enkeltstrålet sikkerhedslysbom
L25
  • Sikkerhedsniveau: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnose, Effektiv Kommunikation, Smart Task
  • Rækkevidde: 20 m
  • Lyskilde: LED
  • Lystype: Nær infrarød (NIR), usynlig
  • Husets materiale: VISTAL®
  • Tilslutningsmåde: Stik M12, 4-polet
  • IO-Link: ja
Detaljer
Sammenlign
Enkeltstrålet sikkerhedslysbom
L26
  • Sikkerhedsniveau: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnose, Effektiv Kommunikation, Smart Task
  • Rækkevidde: 50 m
  • Lyskilde: PinPoint-LED
  • Lystype: Rødt lys, synlig
  • Husets materiale: VISTAL®
  • Tilslutningsmåde: Stik M12, 4-polet
  • IO-Link: ja
Detaljer
Sammenlign
Enkeltstrålet sikkerhedslysbom
L26
  • Sikkerhedsniveau: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnose, Effektiv Kommunikation, Smart Task
  • Rækkevidde: 50 m
  • Lyskilde: LED
  • Lystype: Nær infrarød (NIR), usynlig
  • Husets materiale: VISTAL®
  • Tilslutningsmåde: Stik M12, 4-polet
  • IO-Link: ja
Detaljer
Sammenlign
Flerstrålede sikkerhedslysbomme
deTem
  • deTem-variant: deTem4 LT Muting A/P
  • Funktionsprincip: Aktiv/passiv
  • Sikkerhedsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Rækkevidde: 3,2 m
  • Antal stråler: 4
  • Stråleafstand: 300 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik M12, 8-polet
  • Endekappe med integreret LED: ja
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Flerstrålede sikkerhedslysbomme
deTem
  • deTem-variant: deTem4 LT Muting A/P
  • Funktionsprincip: Aktiv/passiv
  • Sikkerhedsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Rækkevidde: 3,2 m
  • Antal stråler: 4
  • Stråleafstand: 300 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik M12, 8-polet
  • Endekappe med integreret LED: ja
Detaljer
Sammenlign
Stk.

Træffer 1 - 8 af 334

Fordele

Problemfrie processer med sikkerhedslysbomme

Sikkerhedslysbomme anvendes til pålidelig sikring af store adgange. De sikrer problemfrie produktionsprocesser og byder på omfattende diagnosemuligheder. Det øger produktiviteten ved adgangssikring og i forbindelse med overvågning af ankomst og udførsel. Med de standardiserede tilslutningsenheder kan din montage og idriftsættelse af sikkerhedslysbommene udføres meget enkelt.
Simpelthen kompakt

Enkeltstrålede sikkerhedslysbomme er særdeles kompakte. De anvendes derfor blandt andet til sikring af rulleporte og beskyttelse mod kollisioner. Samtidig sikrer sikkerhedslysbommene en rækkevidde på op til 70 m og er særdeles modstandsdygtige over for udefrakommende påvirkninger. BluePilot-funktionen understøtter dig ved den nemme og hurtige justering af sensorerne.

Anbefalet produkt L25

Anbefalet produkt L26

Anbefalet produkt WSU/WEU26-3

Fleksibel overvågning

Flerstrålede sikkerhedslysbomme er særdeles fleksible. Takket være konfiguration af alle funktioner uden brug af software samt indbyggede status-LED’er er der intet, der forhindrer hurtig idriftsættelse og justering. Det store udvalg af funktioner og rækkevidder samt omfattende diagnosemuligheder giver stor fleksibilitet, når du skal vælge den rigtige løsning.

Anbefalet produkt deTem

Overbevisende nem

Hurtig indbygning, idriftsættelse og nem årsagsanalyse i tilfælde af fejl øger dit anlægs produktivitet markant. Sikkerhedslysbomme fra SICK kombinerer disse muligheder. Hvad betyder det for dig? Færre stilstandstider og processer, der ikke afbrydes. Det sparer tid og udgifter.
Bare gå direkte i gang

Med de flerstrålede sikkerhedslysbommes standardiserede hus kan idriftsættelsen udføres ganske enkelt. M12-stikforbindelsen og den ensartede fastgørelsesteknik hjælper dig med at reducere ressourcebehovet til montagen.

Anbefalet produkt deTem

Nem at integrere

Enkeltstrålede sikkerhedslysbomme og den flerstrålede sikkerhedslysbom deTem giver dig stor fleksibilitet, når maskiner skal designes. Takket være den kompakte opbygning kan de nemt indbygges i forskellige maskiner og gemme sig i utroligt små mellemrum.

Anbefalet produkt L25

Anbefalet produkt deTem

Overbevisende at analysere

Den effektive kommunikation via IO-Link sikrer, at enhederne hurtigt kan integreres i dit netværk. Kernen i fejlafhjælpningsprocessen er den nemme og hurtige diagnose via IO-Link og NFC i realtid. Ved hjælp af den gratis App SICK Safety Assistant kan du simpelthen få vist konfigurations- og diagnosedataene på smartphonen.

App SICK Safety Assistant

Når udefrakommende påvirkningen ikke har nogen effekt

Støv, snavs, vand, rengøringsmidler og eksplosionsfarlige atmosfærer – sikkerhedslysbomme skal kunne modstå mange påvirkninger i dine anvendelsesområder. Det klarer sikkerhedslysbommene ved hjælp af tæthedsgrad/kapsling IP65, IP66, IP67 og IP69K samt de velegnede innovative husmaterialer og tætheden.
Helt igennem tæt

Sikkerhedslysbommene er hurtige at rengøre og har en lang levetid. Tæthedsgrad/kapsling IP69K står for effektiv tæthed mod, at skadelige påvirkninger såsom snavs, støv og vand trænger ind i sensorhuset.

Anbefalet produkt deTem

Anbefalet produkt L25

Anbefalet produkt L26

Eksplosivt belastbar

Særlige omgivelser som for eksempel områder med eksplosionsfarlig atmosfære kræver robuste, pålidelige og eksplosionssikre huse, der overholder de internationale sikkerhedsstandarder. Til det formål tilbyder SICK sikkerhedslysbomme, der opfylder kravene i ATEX-enhedskategorierne 3GD og 2GD.

Anbefalet produkt deTem

Hård som stål

Med det patenterede og robuste VISTAL®-hus yder sikkerhedslysbomme fra SICK god beskyttelse mod udefrakommende påvirkninger. Det øger processernes sikkerhed og anlæggenes driftssikkerhed. Den store mekaniske styrke opnås ved hjælp af glasfiberforstærket plast: Høj styrke, ubøjelig og bestandig over for kemikalier.

Anbefalet produkt L25

Anbefalet produkt L26

Sikker detektion af materialer – beskyttelse af mennesker

Oplev det kontinuerlige materialeflow på transportbånd – takket være den midlertidige brokobling af en flerstrålet sikkerhedslysbom ved hjælp af muting. I processerne i logistikbranchen skal materialet som oftest transporteres ind i eller ud af et farligt område. Den sikre sondring mellem mennesker og materialer sørger for sikker håndtering af materialerne og beskytter arbejderen.

Anbefalet produkt M4000 Advanced

Anbefalet produkt M4000 Advanced A/P

Nem implementering af muting

Inklusive muting

Den flerstrålede sikkerhedslysbomme deTem4 LT Muting A/P hjælper dig med nem installation og hurtig idriftsættelse. Muting-sensorerne er allerede præinstalleret og justeret ab fabrik. I anvendelser med automatiske palletransportsystemer muliggør de en sikker sondring mellem mennesker og materialer.

Anbefalet produkt deTem

Adgangssikring og muting – hele vejen rundt

I forbindelse med adgangssikring sørger deTem4 A/P’s aktiv- og passivsystem for stor fleksibilitet og driftssikkerhed. For at opnå sikker overvågning af ankomst og udførsel kan den op til 8 m lange rækkevidde og antallet af stråler tilpasses til forskellige behov – du vælger ganske enkelt mellem forskellige muting-sensorer.

Anbefalet produkt deTem

Intelligent kombination med spejl- og enhedssøjler

Når sikkerhedslysbommene støder imod deres grænser i forbindelse med montagemuligheder og beskyttelse af enheder, tages spejl- og enhedssøjler i brug. Til sikring af flere sider i bearbejdningscentre eller ved materialesluser med kun et enkelt sensorpar er enhedssøjler i kombination med spejlsøjler den perfekte løsning til omledning af strålerne. De forener kompakt og robust byggeform og meget stor stabilitet. Desuden kan de anvendes universelt og kræver ingen yderligere kabelføring.

Anbefalet produkt: Enhedssøjler med udvendige slots

Anbefalet produkt: Spejlsøjler med enkeltspejle

Downloads