Med fokus på det essentielle, sætter SICK nye standarder indenfor anvendelsen af sikkerhedslysbomme. Funktioner som; beskyttelse uden blinde zoner, automatisk afstandsmåling, enkel idriftsættelse uden konfiguration, simple beslag og enkel diagnose er blot nogle af funktionerne i denne nye sikkerhedslysbom.
>> DeTem Core har lagt grunden til en ny generation af flerstrålede sikkerhedslysbomme. Med kombinationen mellem omkostningseffektivitet og pålidelighed er deTem Core den ideelle løsning til adgangssikring af farlige maskinområder. Med en rækkevidde på op til 90 meter er deTem Core i stand til at sikre de største maskinfacader og med anvendelsen af spejlsøjler kan flere sider af maskinområdet sikres på én gang.
DeTem Core leverer adgangsbeskyttelse i overensstemmelse med standarderne for 2, 3 og 4 stråler og en stråleseparation på henholdsvis 500 mm, 400 mm og 300 mm. Det innovative FlexFix beslag til slimline profilhuset sikrer, at montering og idriftsættelse af lysbommen kun tager få minutter.
Mere information
Tlf. : +45 4582 6400 | Email: sick@sick.dk | Ordre: ordre@sick.dk