- Startside
- Produktportefølje
- Sikkerhedslaserscanner
- Sikkerhedslaserscanner
- TiM-S
- TIM771S-2174104
- Startside
- Produktportefølje
- Sikkerhedslaserscanner
- Sikkerhedslaserscanner
- TiM-S
- TIM771S-2174104
Sikkerhedslaserscanner
TiM-S / TiM
TIM771S-2174104
1105052
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Apps
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Systemdel Sensor Måleprincip HDDM Indsatsområde Indoor Lyskilde Infrarød (850 nm) Laserklasse 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Åbningsvinkel Horisontal 270° Scanningsfrekvens 15 Hz Vinkelopløsning 0,33° Scanningsfeltbredde ± 1,5° Arbejdsområde 0,05 m ... 25 m (ved > 90 % remission) Sikkerhedsorienteret arbejdsområde 0,05 m ... 5 m (ved 5 % remission) Blindzone 0 m ... 0,05 m Rækkevidde Ved 10 % remission 8 m
- Mekanik/elektricitet
Tilslutningsmåde 1 x tilslutning “Ethernet”, 4-polet M12-hunstik
1 x tilslutning “Spændingsforsyning”, 12-polet M12-stik
1 x Mikro-USB-hunstik, type B
Forsyningsspænding 9 V DC ... 28 V DC Effektforbrug Typ. 4 W, 16 W ved 4 maks. belastede digitale udgang Husfarve Gul Kapslingsklasse IP67, gælder kun, når ”AUX-interfacets” plastafdækning er lukket (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) Beskyttelsesklasse III (IEC 61140:2016-1) Vægt 250 g, uden tilslutningskabler Dimensioner (L x B x H) 60 mm x 60 mm x 86 mm
- Sikkerhedstekniske parametre
Kategori B (EN ISO 13849-1:2015) Performance level PL b (EN ISO 13849-1:2015) SRS/SRSS-performance-klasse B (IEC TS 62998-1:2019) MTTFD (gennemsnitlig varighed, indtil der opstår en farlig driftsafbrydelse) 100 År, ved en omgivelsestemperatur på 25 °C (EN ISO 13849-1:2015) TM (levetid) 20 År (EN ISO 13849-1:2015) Overensstemmelse EN ISO 13849-1:2015, ANSI/ITSDF B56.5:2012, IEC TS 62998-1:2019, EN ISO 13842:2014, EN ISO 13855:2010
- Ydelse
Reaktionstid 1 scanning, typ. 67 ms
2 scanninger, ≤ 134 ms 1)
Detekterbar objektform Stort set vilkårlig Systematisk fejl ± 60 mm 2) Statisk fejl < 20 mm 2)
< 10 mm 3)
Sikkerhedsorienteret statisk fejl < 60 mm (4,4 σ) Integrerede applikationer Beskyttelsesfeltanalyse med fleksible felter, Måledataudgang Beskyttelsesfelttolerance 100 mm, 0,66° (DIN CLC/TS 62046:2009, ved 5 % remission) Antal feltområder 16 Trippelfelter (48 beskyttelsesfelter) Simultanevalueringer 3 simultane beskyttelsesfelter (pr. feltsæt) - 1) Ved +45° til +225° af arbejdsområdet; maks. 150 ms ved –45° til +45° af arbejdsområdet.
- 2) Typisk værdi ved 90 % remission op til den maksimale rækkevidde; den faktiske værdi afhænger af omgivelsesbetingelserne.
- 3) Typisk værdi ved 10 % remission op til 6 m rækkevidde, den faktiske værdi afhænger af omgivelsesbetingelserne.
- Grænseflader
Ethernet ✔ , TCP/IP USB ✔ Bemærkning Mikro-USB Funktion Parametrering Digitalindgange 4 (PNP, til feltsætomskiftning) Transistorudgange 3 (PNP, til visning af en afbrydelse af beskyttelsesfeltet, ekstra 1 x “Device Ready”) Forsinkelsestid 67 ms ... 30.000 ms (konfigurerbar) Holdetid 67 ms ... 600.052 ms (konfigurerbar) Optiske visninger 2 LEDs (ON, “Device Ready”)
- Omgivelsesdata
Objektreflektion ≥ 5 % (Reflektorer) 1) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Udsendt lysstråle Boligområde (IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010) Elektromagnetisk immunitet Industrimæssige omgivelser (IEC 61000-6-2:2005) Vibrationsmodstand Sinus-resonans-scanning 10 Hz ... 1.000 Hz 2) Sinuskontrol 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 frekvenscyklusser 2) Støjtest 10 Hz ... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 timer 3) Chokmodstand 50 g, 11 ms, ± 3 enkelte stød pr. aksel 4)
25 g, 6 ms, ± 1.000 permanente stød pr. aksel 4)
50 g, 3 ms, ± 5.000 permanente stød pr. aksel 4)
Omgivelsestemperatur –25 °C ... +50 °C 5) Lagertemperatur –40 °C ... +75 °C 5) Tilkoblingstemperatur –10 °C ... +50 °C Temperaturændring –25 °C ... +50 °C, 10 cyklusser 6) Fugtig varme +25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6 cyklusser 7) Tilladt relativ luftfugtighed Drift < 80 %, ikke kondenserende (EN 60068-2-30:2005) Leje ≤ 90 %, ikke kondenserende (EN 60068-2-30:2005) Ufølsom for fremmedlys 80.000 lx
3.000 lx, ved direkte lys
- 1) Når der anvendes reflektorer, skal anvisningerne i betjeningsvejledningen overholdes.
- 2) IEC 60068-2-6:2007.
- 3) IEC 60068-2-64:2008.
- 4) IEC 60068-2-27:2008.
- 5) IEC 60068-2-14:2009.
- 6) EN 60068-2-14:2009.
- 7) EN 60068-2-30:2005.
- Generelle henvisninger
Bemærkning om anvendelse TiM771S er en sikkerhedsorienteret sensor, der er velegnet til følgende applikationer: Sikring af farlige områder, farlige steder og adgange samt til sikring af mobile farlige områder (sikring af førerløse trucks og mobile platforme) såvel som lokalisering af køretøjer. Sensoren må altid kun anvendes inden for rammerne af de foreskrevne og nævnte tekniske data og driftsbetingelser.
- Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
-
-
-
-
-