Sikkerhedslaserscanner
TiM-S

Sikkerhedsorienterede sensorer til mobile og stationære applikationer

Din fordel

  • Dækning af store måleområder
  • Sikkerhedsorienteret, dynamisk feltanalyse og visning af rådata i kombination med de nyeste ROS-drev betyder, at TiM-S kan anvendes i stort set alle applikationer, mobile såvel som stationære
  • Nem idriftsættelse ved hjælp af drejelige tilslutninger og tilbehør, der er perfekt tilpasset til sensorerne; der er kun brug for få indstillelige SOPAS-softwareparametre til idriftsættelsen
  • Certificering i henhold til ISO 13849 – derfor kan de sikkerhedsrelevante 2D-LiDAR-sensorer bl.a. anvendes i applikationer til personbeskyttelse, hvor der kræves performance level b

Oversigt

Sikkerhedsorienterede sensorer til mobile og stationære applikationer

For at kunne tilbyde kunderne en komplet, skalerbar 2D-LiDAR-sensorportefølje udvider SICK TiM-serien med sikkerhedsorienterede sensorer, der lever op til performance level b: TiM-S. De er udviklet til mobile applikationer såsom mobile platforme, førerløse trucks (FT) og mobile servicerobotter. Sensorerne understøtter applikationernes evne til lokalisering og kollisionsafværgelse. Derudover kan TiM-S anvendes til sikkerhedsopgaver i stationære applikationer. TiM-S er udstyret med målemetoden HDDM/HDDM+ og er derfor meget pålidelig over for omgivende lys og registrerer objekter og personer pålideligt. Den ringe sensorstørrelse og den intuitive idriftsættelse via konfigurationssoftwaret SOPAS sikrer skræddersyet og stort set usynlig sensorintegration.

Overblik
  • Bredt detektionsområde: 0,05 m til maks. 25 m
  • Certificeret i henhold til ISO 13849
  • Ringe strømforbrug (typisk 4 W, maks. 16 W)
  • Omgående idriftsættelse og konfiguration via USB-interface
  • Kommunikationsinterface, der kombinerer intelligent feltanalyse og visning af måledata

 

Mobile robotter:
Move into new dimensions

Robotteknologien er på vej – uanset om det er i produktionen, i logistikken eller i servicebranchen. Sensorløsninger til alle varianter af mobile robotter

Læs mere

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    AnvendelsesområdeIndoor
    Beskyttelsesfeltrækkevidde4 m / 5 m
    Scanningsvinkel270°
    Antal felter48
    Reaktionstid≤ 134 ms
    1 scanning
    2 scanninger, ≤ 134 ms 1)
    1 scanning, typ. 67 ms
    Integration i styringenLokale ind- og udgange (I/O)
    SikkerhedsniveauPL b
    • 1) Ved +45° til +225° af arbejdsområdet; maks. 150 ms ved –45° til +45° af arbejdsområdet.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads