Din fordel
- Ultrakompakt opbygning sikrer enkel integration
- Enkel montage, idriftsættelse og vedligeholdelse af stationære og mobile applikationer
- Økonomisk besparelse –270°-scanningsvinkel muliggør komplet sikring med kun to scannere
- Sikkerhedsteknik – uden produktivitetstab
- Mange årtiers gennemprøvet sikkerhedsteknik sikrer maksimal driftssikkerhed og kapacitet – også under vanskelige forhold
- Enkel håndtering sparer udgifter og arbejde
- Reduktion af stilstandsperioder og bremseslitage takket være tripelfeltfunktion
- Enkel justering og pålidelig drift ved vertikal anvendelse