Sikkerhedslaserscanner
S300 Mini Remote

Maksimal funktionalitet i miniformat

Din fordel

  • Ultrakompakt opbygning sikrer enkel integration
  • Enkel montage, idriftsættelse og vedligeholdelse af stationære og mobile applikationer
  • Økonomisk besparelse –270°-scanningsvinkel muliggør komplet sikring med kun to scannere
  • Mange feltsæt garanterer sikkerhed og produktivitet ved sikring af køretøjer eller bevægelige maskindele
  • Enkle udvidelsesmoduler, et minimum af kabelføring og yderligere funktioner ved hjælp af SICKs sikkerhedssystemer via EFI
  • Mange årtiers gennemprøvet sikkerhedsteknik sikrer maksimal driftssikkerhed og kapacitet – også under vanskelige forhold
  • Enkel justering og pålidelig drift ved vertikal anvendelse

Oversigt

Maksimal funktionalitet i miniformat

S300 Mini Remote præsterer en maksimal funktionalitet – endda i en ultrakompakt udførelse. Med 16 tripelfeltsæt er S300 Mini Remote meget fleksibel og derfor specielt egnet til små automatisk styrede køretøjer (FTF) eller servicerobotter. Tripelfeltfunktionen gør det muligt at anvende et beskyttelsesfelt og to varselsfelter samtidigt. Dermed minimeres både stilstandsperioder og bremseslitage. S300 Mini Remote har et internt interface (EFI) til sikker kommunikation mellem hardwareenheder. Det gør, at man kan realisere udvidede systemløsninger som f.eks. med sikkerhedssystemet Flexi Soft. Dette muliggør sikring på for- og bagsiden af automatisk styrede køretøjer. Ved hjælp af CDS (Configuration & Diagnostic Software) og med Flexi Soft Designer kan beskyttelses- og varselsfelter defineres ensartet og bekvemt via PC eller laptop.

Overblik
  • Kan kun anvendes i EFI-systemnetværk, f.eks. med et sikkerhedssystem Flexi Soft eller endnu en sikkerhedslaserscanner
  • Ultrakompakt konstruktion
  • Beskyttelsesfeltrækkevidde på 2 m eller 3 m
  • Scanningsvinkel 270°
  • Op til 16 variable feltsæt
  • Valgbar opløsning til detektion af hænder, ben og krop
  • Udvidede systemløsninger i kombination med sikkerhedssystemet Flexi Soft

 

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    AnvendelsesområdeIndoor
    Beskyttelsesfeltrækkevidde2 m / 3 m
    Advarselsfelt rækkevidde8 m
    Scanningsvinkel270°
    Antal felter48
    Antal overvågningsopgaver32
    Reaktionstid≤ 80 ms 1)
    OSSD-par0
    Integration i styringenEFI
    SikkerhedsniveauType 3, PL d, SIL2
    • 1) Afhængig af den grundlæggende reaktionstid og den multiple evaluering.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads