Sikkerhedslaserscanner
S300 Expert

Alsidig og retningsgivende – til udfordrende opgaver

Din fordel

  • Kompakt opbygning sikrer enkel integration
  • Økonomisk besparelse –270°-scanningsvinkel muliggør komplet sikring med kun to scannere
  • Enkel montage, idriftsættelse og vedligeholdelse af stationære og mobile applikationer
  • Mange feltsæt garanterer sikkerhed og produktivitet ved sikring af køretøjer eller bevægelige maskindele
  • Hurtig genoptagelse af driften ved hjælp af konfigurationslager
  • Enkle udvidelsesmoduler, et minimum af kabelføring og yderligere funktioner ved hjælp af SICKs sikkerhedssystemer via EFI
  • Det rigtige beskyttelsesfelt ved enhver hastighed forebygger utilsigtede stop
  • Navigationshjælp og personbeskyttelse i én og samme enhed

Oversigt

Alsidig og retningsgivende – til udfordrende opgaver

S300 Expert lever op til strenge krav og tilpasser sig fleksibelt kravene for mobile applikationer. Der kan konfigureres op til 16 beskyttelsesfelter. Den nye tripelfeltmodus aktiverer tre felter samtidigt – et beskyttelsesfelt og to varselsfelter. Anvendelsen af det integrerede EFI-interface udvider muligheden for interoperabilitet med andre af SICKs sikkerhedslaserscannere og sikkerhedssystemer. Dermed kan automatisk styrede køretøjer (FTF) sikres hele vejen rundt, og der kan aktiveres passende beskyttelsesfelter afhængigt af hastighederne. Med konfigurationslageret, der er integreret i systemstikket, er det desuden nemt at idriftsætte og hurtigt at udskifte hardware. Den integrerede CMS-funktionalitet kombinerer personbeskyttelse med registrering af omgivelseskontur. Systemet baner vejen for innovative løsninger inden for logistik og produktion.

Overblik
  • Kompakt opbygning
  • Beskyttelsesfeltrækkevidde på 2 m eller 3 m
  • Scanningsvinkel 270°
  • 16 variable feltsæt
  • Konfigurationslager integreret i systemstikket
  • Interface (EFI) til sikker kommunikation mellem SICKs hardwareenheder
  • Inkremental encoder indgange til hastighedsafhængig feltskiftning
  • Udvidet måledataudlæsning via RS-422 med landmærkedetektering

 

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    AnvendelsesområdeIndoor
    Beskyttelsesfeltrækkevidde2 m / 3 m
    Advarselsfelt rækkevidde8 m
    Scanningsvinkel270°
    Antal felter48
    Antal overvågningsopgaver32
    Reaktionstid≤ 80 ms 1)
    OSSD-par1
    Integration i styringenLokale ind- og udgange (I/O), EFI
    SikkerhedsniveauType 3, PL d, SIL2
    • 1) Afhængig af den grundlæggende reaktionstid og den multiple evaluering.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads