Sikkerhedslaserscanner
S300 Advanced

Sikker optimering af produktionsprocesser

Din fordel

  • Kompakt opbygning sikrer enkel integration
  • Enkel montage, idriftsættelse og vedligeholdelse af stationære og mobile applikationer
  • Økonomisk besparelse - 270°-scanningsvinkel muliggør komplet sikring med kun to scannere
  • Sikkerhedsteknik - uden produktivitetstab
  • Hurtig genoptagelse af driften ved hjælp af konfigurationslager
  • Enkle udvidelsesmoduler, et minimum af kabelføring og yderligere funktioner ved hjælp af SICK's sikkerhedsstyringer via EFI
  • Mange årtiers gennemprøvet sikkerhedsteknik sikrer maksimal driftssikkerhed og kapacitet - også under vanskelige forhold
  • Enkel justering og pålidelig drift ved vertikal anvendelse

Oversigt

Sikker optimering af produktionsprocesser

S300 Advanced lever op til strenge krav og tilpasser sig optimalt til kravene for mobile og stationære applikationer. Op til fire beskyttelses- og otte varselsfelter gør det nemt at optimere produktionsprocesserne. Det nye trippelfeltmodus aktiverer tre felter samtidigt - et beskyttelsesfelt og to varselsfelter. Anvendelsen af det integrerede EFI-interface udvider muligheden for interoperabilitet med andre af SICK's sikkerhedslaserscannere og sikkerhedsstyringer. Med konfigurationslager, der er integreret i systemstikket, er de desuden nemt at idriftsætte og hurtigt at udskifte hardware. Ved hjælp af CDS (Configuration & Diagnostic Software) kan sikkerheds- og advarselsfelter defineres ensartet og bekvemt via PC eller laptop.

Overblik
  • Kompakt opbygning
  • Beskyttelsesfeltrækkevidde på 2 m eller 3 m
  • Scanningsvinkel 270°
  • 4 variable feltsæt
  • Konfigurationslager integreret i systemstikket
  • Interface (EFI) til sikker kommunikation mellem SICKs enheder
  • Måledatavisning via RS-422
  • Kontur som reference for vertikale applikationer

 

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    AnvendelsesområdeIndoor
    Beskyttelsesfeltrækkevidde2 m / 3 m
    Advarselsfelt rækkevidde8 m
    Scanningsvinkel270°
    Antal felter12
    Antal overvågningsopgaver4
    Reaktionstid≤ 80 ms 1)
    OSSD-par1
    Integration i styringenLokale ind- og udgange (I/O), EFI
    SikkerhedsniveauType 3, PL d, SIL2
    • 1) Afhængig af den grundlæggende reaktionstid og den multiple evaluering.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads