Sikkerhedslaserscanner
outdoorScan3

Sikkerhedslaserscanneren til automatisering udendørs

Din fordel

  • Høj produktivitet som følge af sikkert samarbejde mellem menneske og maskine udendørs
  • Stor driftssikkerhed – også under dårlige vejrforhold
  • Let at betjene og velegnet til brug udendørs
  • Beskyttelsesfelter, der er nemme at tilpasse, giver sikre automatiseringsprocesser
  • Hurtig fejlafhjælpning takket være nem adgang til diagnosedata
  • Kontinuerligt og pålideligt materialeflow inde og ude – også ved skiftende vejrforhold

Oversigt

Sikkerhedslaserscanneren til automatisering udendørs

Sikkerhedslaserscanneren outdoorScan3 sikrer personbeskyttelse ved mange mobile og stationære anvendelser udendørs. Takket være intelligente algoritmer og scanningsteknologien outdoor safeHDDM® sikrer sensoren også stor produktivitet under ugunstige vejrforhold. outdoorScan3 imponerer med sit robuste hus, de smarte tilslutningsmuligheder og de udvidede diagnosefunktioner. Derudover kan vi levere modulopbygget tilbehør, der opfylder kravene i forbindelse med dine applikationer. Konfigurationssoftwaren Safety Designer fra SICK muliggør nem og intuitiv betjening.

Overblik
  • Certificeret til personbeskyttelse indendørs og udendørs i henhold til ISO 13849 og IEC 62998
  • Scanningsteknologi outdoor safeHDDM®
  • Modulopbygget tilbehør sikrer god performance
  • Op til 128 frit konfigurerbare felter
  • Diagnose med Safety Designer og Monitoring-App
  • Hastighedstilpasning med AGV Dynamic Weather Assist

 

Increase the availability of your
AGVs in outdoor areas
Increase the availability of your
AGVs in outdoor areas

With weather-dependent protective field switching of the safety system AGV Dynamic Weather Assist

Learn more

Fordele

Sikkerhedslaserscanneren outdoorScan3 sikrer stor produktivitet udendørs

Takket være outdoorScan3 kan mennesker og maskiner nu også arbejde sikkert sammen udendørs. Det sikrer en enorm produktivitetsstigning.

Grundlaget for certificeringen var bl.a. normen ISO 13849-1 og specielt for udendørsområder normen IEC 62998.

Gør dine AGV’er mere driftssikre udendørs

Læs mere

Sikring af farlige områder ved maskiner, f.eks. lifter
Personbeskyttelse ved dokning af flypassagerbroer ved ankomst og afrejse

Sikkert samarbejde mellem mennesker og maskiner på tværs af grænserne mellem hallerne

Selv under ugunstige vejrforhold yder outdoorScan3 stor driftssikkerhed

outdoorScan3 arbejder også pålideligt og sikkert under krævende vejrforhold. Den patenterede og meget præcise scanningsteknologi outdoor safeHDDM® skelner mellem reelle sikkerhedsrisici og forstyrrende miljøpåvirkninger. Ved hjælp af funktionsblokken AGV Dynamic Weather Assist reagerer outdoorScan3 desuden dynamisk på skiftende vejrforhold.

Læs mere

outdoorScan3 lader sig ikke blænde af solstråler på op til 40.000 lx

Takket være yderst præcise måledata frafiltreres regn og sne.

Læs mere

Tåge registreres pålideligt og fører til sikker standsning ved en synsvidde på under 50 m

Med outdoorScan3 er du også forberedt på skiftende vejrforhold

Tilbehør, der er specielt udviklet til udendørsbrug, mindsker vejrpåvirkningen pålideligt

Udendørs udsættes outdoorScan3 for skiftende vejrforhold. Benyt det tilbehør, der kan kombineres til de krav, dine personlige applikationer stiller, så sikkerhedslaserscannerens driftssikkerhed øges.
airWiper’en, som er monteret på sikkerhedslaserscanneren, fjerner vanddråber fra optikkappen ved hjælp af trykluft. Det gør outdoorScan3 meget driftssikker.
Takket være stænkbeskyttelsen med det specielle skumindlæg og vejrbeskyttelseskappen reduceres antallet af uønskede stilstandstider under fugtige forhold.
Fastgørelsesteknikken optimerer samspillet mellem tilbehørsdelene og sikrer hurtig integration af sensoren i din applikationsløsning.

Modulopbygget tilbehør sikrer bedre performance for sikkerhedslaserscanneren

Intuitiv betjening af outdoorScan3 for at sikre problemfri drift

Både idriftsættelse og håndtering under den løbende drift er præcis lige så nem, selvforklarende og bekvem som med SICKs sikkerhedslaserscannere til brug indendørs.
Tydeligt synlige LED’er og et flerfarvet display letter betjeningen
Intuitiv håndtering af konfigurations- og diagnosticeringssoftwaren Safety Designer
Med sit pålidelige design og optikkappens enestående form er outdoorScan3 perfekt egnet til brug udendørs

Kombinerer det gennemprøvede integrations- og betjeningskoncept fra Indoor-sikkerhedslaserscannerne med god økonomi

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    AnvendelsesområdeOutdoor 1)
    Beskyttelsesfeltrækkevidde4 m
    Advarselsfelt rækkevidde40 m
    Scanningsvinkel275°
    Antal felter8 / 128
    Antal overvågningsopgaver2 / 128
    Reaktionstid≥ 90 ms
    OSSD-par1 / 0
    Integration i styringenLokale ind- og udgange (I/O) / CIP Safety™ via EtherNet/IP™ / PROFINET PROFIsafe
    SikkerhedsniveauType 3, PL d, SIL2
    • 1) Sikkerhedslaserscanneren må anvendes både inde og ude i industrien.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads