Sikkerhedslaserscanner
nanoScan3

Verdens mindste sikkerhedslaserscanner – ekstremt pålidelig og særdeles præcis

Din fordel

  • Den mindste sikkerhedslaserscanner til nem og pladsbesparende design ved mobile platforme
  • Stor driftssikkerhed til undgåelse af stilstandstider
  • 2-i-1: Pålidelig sikkerhed og præcis lokalisering
  • Tidsbesparelser ved konfiguration og diagnose, fordi softwaret Safety Designer er let at betjene
  • Maksimal fleksibilitet ved tilpasning af køretøjets hastighed og kørselsretning
  • Fleksibel tilslutning til forskellige styresystemer takket være standardiserede interfaces
  • Hurtig udskiftning af enheder uden ny kabelføring eller konfiguration

Oversigt

Verdens mindste sikkerhedslaserscanner – ekstremt pålidelig og særdeles præcis

nanoScan3 er den mindste sikkerhedslaserscanner fra SICK. Den er perfekt egnet til sikring og lokalisering af mobile platforme. Takket være den pålidelige scanningsteknologi safeHDDM® leverer den meget præcise måledata og er ekstremt modstandsdygtig over for lys, støv og snavs. Konfigurationssoftwaret Safety Designer er meget nem at betjene, og sammen med nanoScan3’s smarte indbygningsmuligheder sikres stor fleksibilitet og tidsbesparelser ved alle applikationer. Dermed yder nanoScan3 maksimal performance og driftssikkerhed i et kompakt hus og sikrer anlæggets produktivitet.

Overblik
  • Kun 80 mm høj
  • Ekstremt modstandsdygtig over for lys, støv og snavs takket være scanningsteknologien safeHDDM®
  • Meget præcise måledata via Ethernetinterface
  • Beskyttelsesfeltrækkevidde: 3 m, scanningsvinkel: 275°
  • Op til 128 frit konfigurerbare felter
  • Sikker indbygning i maskinen via I/O’er
  • Systemstik med konfigurationshukommelse

Fordele

Verdens mindste sikkerhedslaserscanner – ekstremt pålidelig og særdeles præcis

nanoScan3 fra SICK sætter skub i udviklingen af meget præcise og ekstremt pålidelige sikkerhedslaserscannere i miniatureformat. Takket være sensorens lave byggehøjde på 80 mm kan selv små førerløs trucks (FT) udstyres optimalt – og produktionen og logistikken kan automatiseres endnu mere alsidigt.

nanoScan3 fra SICK føler sig godt tilpas på steder, hvor pladsen er trang. Det kompakte hus giver brugeren helt nye muligheder ved udviklingen af små førerløse trucks og mobile robotter. Sikkerhedslaserscanneren er specielt udviklet til små mobile platforme, og sikkerhedsfunktionerne kan tilpasses helt præcist til omgivelserne.

Til pladsbesparende løsninger: Takket være den kompakte byggemåde kan SICK nanoScan3 indbygges nemt og pladsbesparende i maskindesignet.

Udviklet til små mobile platforme: nanoScan3 er den mindste sikkerhedslaserscanner fra SICK.

Pålidelig målenøjagtighed med sikkerhedslaserscannere takket være safeHDDM®-teknologi

Snavs, støv og omgivende lys er en del af den barske hverdag i industrien. Desto mere beroligende er det at vide, at nanoScan3 holder stand mod disse omgivelsesbetingelser. Det skyldes bl.a. den patenterede scanningsteknologi safeHDDM®. På basis af et stort antal laserpulser registrerer den omgivelserne nøjagtigt – ved en scanningsvinkel på hele 275°.

Læs mere

Sådan virker safeHDDM®

Se her, hvordan scanningsteknologien safeHDDM® gør sikkerhedslaserscannere fra SICK usædvanligt pålidelige og modstandsdygtige.
Den lader sig ikke forstyrre i sit arbejde: Så modstandsdygtig er nanoScan3 over for snavs, støv og omgivende lys.

Det får du med safeHDDM®: Meget præcis anvendelse, ufølsom i dagligdagen, fleksibel anvendelse

Safety Designer: Selvforklarende og individuel

nanoScan3 kan konfigureres fleksibelt med den globalt etablerede Software Safety Designer og er nem at betjene.

Spar værdifuld arbejdstid og reducér antallet af uplanlagte driftsafbrydelser: Som følge af den alsidigt anvendelige Software Safety Designer med procesorienteret brugerguide er nanoScan3 hurtig at konfigurere og sætte i drift. Du kan ganske nemt implementere og anvende sikkerhedsfunktionerne. Derudover viser det flerfarvede display sikkerhedslaserscannerens driftstilstand på en let forståelig måde. Diagnoser – også under den løbende drift – og yderligere informationer kan simpelthen hentes i klartekst ved at trykke på en tast.

Maksimal fleksibilitet med op til 128 frit konfigurerbare felter

128 overvågningsscenarier kan indrettes applikationsspecifikt og sikrer glidende bevægelser og fleksible kørselsveje for mobile platforme.
Takket være individuelle feltindstillinger kan man tilpasse køretøjets bevægelser til det aktuelle fareniveau.
nanoScan3's meget præcise måledata er meget velegnede til at lokalisere køretøjer med.

Brugervenlig hvad angår konfiguration, idriftsættelse og betjening

Smart integration via standardinterfaces

Sikkerhedskonform indbygning i eksisterende systemer uden større ressourceforbrug: Takket være standardiserede interfaces, hurtig udskiftning af enheder med et konfigurationslager, der er indbygget i systemstikket, og den sikre indbygning i maskinen via ind- og udgange er omkostningerne til kabelføring lave i forbindelse med nanoScan3.

nanoScan3 gør det let for dig: Kommunikationen foregår sikkert via ind- og udgange. Konfiguration og diagnose foretages bekvemt enten direkte på enheden eller i et netværk. Den valgfri centrale eller decentrale tilstandsdiagnose reducerer vedligeholdelsen. Og sparer tid, udgifter og nerver til kabelføring under udskiftningen af enheder takket være stikforbindelser og konfigurationslagre.

Hurtigt at montere, nemt at integrere, udskiftes i en håndevending

Vigtige diagnosedata kan vises på displayet og de let synlige LED’er.
Hurtig udskiftning af enheder, uden at der skal etableres ny kabelføring og -konfiguration, takket være systemstik, der kan tages af, og som har et indbygget konfigurationslager.

Indbygning i maskinen og udskiftning af enheder: Standardiserede interfaces og systemstik med integrerede konfigurationslagre sparer tid og omkostninger.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    AnvendelsesområdeIndoor
    Beskyttelsesfeltrækkevidde3 m
    Advarselsfelt rækkevidde10 m
    Scanningsvinkel275°
    Antal felter8 / 128
    Antal overvågningsopgaver2 / 128
    Reaktionstid≥ 70 ms
    OSSD-par

    1

    ≤ 2 1)

    Integration i styringenLokale ind- og udgange (I/O)
    SikkerhedsniveauType 3, PL d, SIL2
    • 1) Driftssikkerheden afhænger af universal-I/O’ernes konfiguration og universalindgangene.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads