Den robuste sikkerhedslaserscanner – super intelligent
Sikkerhedslaserscanneren microScan3 står for sikring af meget forskellige applikationer, fra de stationære til de mobile og fra de nemme til de komplekse. Den innovative scanningsteknologi safeHDDM® gør microScan3 særdeles modstandsdygtig, også i situationer med støv og omgivende lys, og den leverer meget præcise måledata. Det øger maskinernes produktivitet og driftssikkerhed. De forskellige varianter af microScan3 kan indbygges nemt og sikkert i mange netværk. Derudover er sikkerhedslaserscanneren udstyret med standardiserede tilslutningsenheder, så man sparer tid ved idriftsættelsen. microScan3, den nemme betjening af konfigurationssoftwaren Safety Designer og diagnosemulighederne kombinerer brugervenlighed, innovation og meget stor performance.
Overblik
Innovativ scanningsteknologi safeHDDM®
Meget præcise måledata via Ethernet-interface
Beskyttelsesfeltrækkevidde: Op til 9 m, scanningsvinkel 275°
Op til 128 frit konfigurerbare felter og op til 8 simultane beskyttelsesfelter
Meget pålidelig takket være innovativ scanningsteknologi
microScan3 åbner op for nye anvendelsesområder og udgør en ny standard for sikkerhedslaserscannere. Ved hjælp af den innovative safeHDDM®-teknologi filtreres omgivende lys, snavs og støv sikkert fra. Det bevarer stor din maskine på maks. produktivitet.
Scanningsteknologien safeHDDM®: gør det muligt at kombinere en kompakt opbygning, stor rækkevidde og meget præcise måledata
Stor driftssikkerhed: Ufølsom over for snavs, støv og omgivende lys samt andre laserscannere
Meget driftssikre sikkerhedslaserscannere. Sådan undgår du, at maskinerne står stille
Intelligente funktioner giver mange muligheder
Med microScan3’s intelligente funktioner går sikkerhed og produktivitet hånd i hånd. Tilpas microScan3 til det, som omgivelserne omkring din maskine behøver, og sørg dermed for problemfrie processer.
Stor sikkerhed og effektiv drift: Med 128 felter, der kan konfigureres frit, og 8 simultane beskyttelsesfelter og konturdetektionsfelter til overvågning af maskinens omgivelserEn billig løsning: Der er kun brug for én enhed til at give dig præcise måledata til at sikre og støtte navigationen af dine mobile applikationer
Individuel konfiguration: Oplev stor fleksibilitet
Smart intelligens kan være ganske let
microScan3 kan indbygges utroligt nem og hurtigt i din applikation; kabler er lette at tilslutte til industrielle netværk.
Nem indbygning i maskiner og hurtig udskiftning af enheder takket være det store udvalg af tilbehør, systemstik, der kan flyttes, indbygget konfigurationshukommelse og standardiseret tilslutningsteknikStor produktivitet: Takket være diagnose og sikker indbygning i dit industrielle netværk via f.eks. EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, I/O. Eller benyt det intelligente SICK-system EFI-pro
Enkel montage og idriftsættelse: Så sparer du tid og udgifter
Intuitiv betjening af intelligente sensorer
Ved hjælp af softwaren Safety Designer kan du hurtigt og nemt konfigurere microScan3 og hente detaljerede diagnoseinformationer. Desuden kan andre diagnosedata ses direkte på enhedens display.
Undgå, at maskinerne står stille: Måledata kan gemmes og analysers og hjælper dig derfor med at optimere processer og konfigurationerNem konfiguration og diagnose: Med den lette trin-for trin-konfigurationshjælp i Safety Designer og hurtig fejlanalyse, som du blandt andet også kan implementer med EventCam
Gennemtænkt teknologi: Benyt dig af den store brugervenlighed