Meget pålidelig som følge af intelligente algoritmer

Fordelene ved scanningsteknologien safeHDDM®

Med safeHDDM® klarer microScan3 og nanoScan3 også udfordringer som omgivende lys, støv, snavs og store rækkevidder. På basis af 88.000 enkeltlaserpulser leverer sikkerhedslaserscannerne meget præcise måleværdier.

Mere

Kør præcist. Producér sikkert.

Sikring af mobile applikationer

Pladsbesparende teknologi med præcise måleværdier – det er udfordringen i forbindelse med sikker registrering af omgivelserne omkring mobile platforme. Præcise lokaliseringsdata og præcis navigering af autonome transportkøretøjer og samarbejdende robotter er et must.

Mere

Automatisering baseret på erfaring

Videreudviklet ved hjælp af innovative ideer

Så du får en sikker og problemfri hverdag i industrien. I over 20 år har sikkerhedslaserscannere fra SICK overvåget farlige områder og sikret præcise navigationsdata. Det gennemprøvede Safe EFI-pro System leverer komplette sikkerheds- og diagnoseinformationer.

Mere

At overvinde grænser i fællesskab

Automatisering udendørs

Sikkert samarbejde mellem mennesker og maskiner udendørs er udfordrende. Med den patenterede scanningsteknologi outdoor safeHDDM® opnår man også stor driftssikkerhed, når vejrforholdene er ugunstige. outdoorScan3 anvendes til stationære og mobile udendørsapplikationer.

Vælg produkt
Meget pålidelig som følge af intelligente algoritmer
Kør præcist. Producér sikkert.
Automatisering baseret på erfaring
At overvinde grænser i fællesskab

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede produkter eller produktfamilier

Filtrer efter:

96 træffer(e):

Træffer 1 - 8 af 96

2D-LiDAR-sensorer, Sikkerhedslaserscanner
TiM-S, TiM
  • Integrerede applikationer: Beskyttelsesfeltanalyse med fleksible felter, Måledataudgang
  • Indsatsområde: Indoor
  • Måleprincip: HDDM+
  • Arbejdsområde: 0,05 m ... 25 m, ved > 90 % remission
  • Vinkelopløsning: 0,33°
  • Antal feltområder: 16
  • Kapslingsklasse: IP67
  • Transistorudgange: 3 (PNP, til visning af en afbrydelse af beskyttelsesfeltet, ekstra 1 x “Device Ready”)
  • Tilslutningsmåde: 1 x tilslutning “Ethernet”, 4-polet M12-hunstik, 1 x tilslutning “Spændingsforsyning”, 12-polet M12-stik, 1 x Mikro-USB-hunstik, type B
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sikkerhedssystemer til AGV’er og AMR’er, Sikkerhedslaserscanner
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Underproduktfamilie: microScan3 Pro – EFI-pro
  • Udførelse: Sensor inkl. systemstik (præmonteret på undersiden)
  • Integration i styringen: EFI-pro
  • Beskyttelsesfeltrækkevidde: 4 m
  • Scanningsvinkel: 275°
  • Antal felter: 128
  • Tilslutningsmåde: M12
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sikkerhedssystemer til AGV’er og AMR’er, Sikkerhedslaserscanner
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Underproduktfamilie: microScan3 Pro – EFI-pro
  • Udførelse: Sensor inkl. systemstik (præmonteret på undersiden)
  • Integration i styringen: EFI-pro
  • Beskyttelsesfeltrækkevidde: 9 m
  • Kollisionsbeskyttelsesfeltrækkevidde: 19 m
  • Scanningsvinkel: 275°
  • Antal felter: 128
  • Tilslutningsmåde: M12
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sikkerhedslaserscanner
microScan3
  • Underproduktfamilie: microScan3 Pro – EtherCAT®
  • Udførelse: Sensor inkl. systemstik (præmonteret på undersiden)
  • Integration i styringen: EtherCAT® FSoE
  • Beskyttelsesfeltrækkevidde: 9 m
  • Scanningsvinkel: 275°
  • Antal felter: 128
  • Tilslutningsmåde: M12
Detaljer
Sammenlign
Stk.
2D-LiDAR-sensorer, Sikkerhedslaserscanner
TiM-S, TiM
  • Integrerede applikationer: Beskyttelsesfeltanalyse med fleksible felter, Måledataudgang
  • Indsatsområde: Indoor
  • Måleprincip: HDDM
  • Arbejdsområde: 0,05 m ... 25 m, ved > 90 % remission
  • Vinkelopløsning: 0,33°
  • Antal feltområder: 16
  • Kapslingsklasse: IP67
  • Transistorudgange: 3 (PNP, til visning af en afbrydelse af beskyttelsesfeltet, ekstra 1 x “Device Ready”)
  • Tilslutningsmåde: 1 x tilslutning “Ethernet”, 4-polet M12-hunstik, 1 x tilslutning “Spændingsforsyning”, 12-polet M12-stik, 1 x Mikro-USB-hunstik, type B
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sikkerhedslaserscanner
microScan3
  • Underproduktfamilie: microScan3 Pro – PROFINET
  • Udførelse: Sensor inkl. systemstik (præmonteret på undersiden)
  • Integration i styringen: PROFINET PROFIsafe
  • Beskyttelsesfeltrækkevidde: 4 m
  • Scanningsvinkel: 275°
  • Antal felter: 128
  • Tilslutningsmåde: RJ45 Push-Pull AIDA
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sikkerhedslaserscanner
microScan3
  • Underproduktfamilie: microScan3 Pro – PROFINET
  • Udførelse: Sensor inkl. systemstik (præmonteret på undersiden)
  • Integration i styringen: PROFINET PROFIsafe
  • Beskyttelsesfeltrækkevidde: 5.5 m
  • Scanningsvinkel: 275°
  • Antal felter: 128
  • Tilslutningsmåde: SCRJ Push-Pull AIDA
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sikkerhedslaserscanner
microScan3
  • Underproduktfamilie: microScan3 Pro – PROFINET
  • Udførelse: Sensor inkl. systemstik (præmonteret på undersiden)
  • Integration i styringen: PROFINET PROFIsafe
  • Beskyttelsesfeltrækkevidde: 9 m
  • Scanningsvinkel: 275°
  • Antal felter: 128
  • Tilslutningsmåde: SCRJ Push-Pull AIDA
Detaljer
Sammenlign
Stk.

Træffer 1 - 8 af 96

Fordele

Meget pålidelig takket være innovativ scanningsteknologi

Reducér stilstandstiderne i den barske hverdag i industrien. Den pålidelige scanningsteknologi safeHDDM® gør sikkerhedslaserscannerne microScan3 og nanoScan3 fra SICK særdeles robuste. Teknologien er blevet videreudviklet til især udendørsbrug. outdoorScan3 med outdoor safeHDDM® egner sig især til brug i sne, regn og tåge. Det åbner op for mange forskellige anvendelsesområder og gør det muligt at øge produktiviteten.

Mere om safeHDDM®

Altid klar til at gå i gang

Øg dine maskiners eller dit anlægs driftssikkerhed: Scanningsteknologien safeHDDM® gør sikkerhedslaserscanneren ufølsom over for miljøpåvirkninger som snavs, støv og omgivende lys.

Anbefalet produkt microScan3

Kompakt og robust

Med den patenterede safeHDDM®-metode kan man kombinere stor rækkevidde, meget præcise måledata og kompakt opbygning. nanoScan3 med sine 3 m beskyttelsesfeltrækkevidde og ca. 80 mm byggehøjde passer således fint ind under en europalle.

Anbefalet produkt nanoScan3

Tilpasset til dine anvendelsesområder – inde og ude

Med sikkerhedslaserscannere kan du øge din produktivitet både inde og ude. De sikrer farlige områder, farlige steder og adgange helt op til performance level d og egner sig til brug ved stationære maskiner, i mobile applikationer og ved overvågning af samarbejdet med robotter. Dermed bliver sikkert og produktivt samarbejde mellem menneske og maskine i den industrielle hverdag til en realitet. Hvis det er nok med et lavere sikkerhedsniveau, er sikkerhedslaserscanneren TiM-S fra SICK en god løsning.
Det langsigtede perspektiv sikrer større fleksibilitet

Benyt dig af en sikker rækkevidde på 9 m, især i forbindelse med vertikal adgangssikring. microScan3 er udviklet til sikring af materialetransferstationer, robotter og AGV-systemer og overvåger, at samarbejdet mellem menneske og maskine foregår på en sikker måde.

Anbefalet produkt microScan3

Kompakt, så der spares masser af plads

Automatisér din produktion og logistik med AGV’er og nanoScan3; sensoren leverer pålidelige navigationsdata og kan med sin højde på bare 80 mm nemt og pladsbesparende bygges ind. Har du en applikation med et lavere sikkerhedsniveau? Så er der brug for en TiM-S med performance level b.

Anbefalet produkt nanoScan3

Anbefalet produkt TiM-S

Certificeret til udendørsbrug

Et sikkert samarbejde mellem menneske og maskine på udendørsarealer bliver muligt med outdoorScan3, som er certificeret i henhold til IEC 62998. Den arbejder også pålideligt og sikkert under krævende vejrforhold.

Anbefalet produkt outdoorScan3

Samarbejde i øjenhøjde

Det tætte samarbejde mellem menneske og robot er en forudsætning for effektive og ergonomiske processer i industrielle omgivelser. Her beskytter den moderne sikkerhedsteknik fra SICK pålideligt mod farer og gør det samtidigt muligt at øge produktiviteten.

Merværdi takket være systemets funktioner

Smart i fællesskab

Med Safe EFI-pro System udveksler sikkerhedslaserscanneren automatisk alle relevante data med sikkerhedsstyringen. Således muliggør den sikre hastighedskontrol "Safe Motion". Derudover byder softwaren Safety Designer på nem konfiguration af alle komponenter.

Anbefalet produkt Safe EFI-pro System

Kombineret til robotapplikationer

I forbindelse med samarbejdet mellem menneske og robot giver Safe Robotics Area Protection dig helt nye muligheder. Kombinationen af sikkerhedslaserscanner og sikkerhedsstyring kan takket være udførlig dokumentation og styringslogik nemt bygges ind i alle gængse robotstyringer.

Anbefalet produkt Safe Robotics Area Protection

Gennemtænkte funktioner til sikkerhed og produktivitet

Kravene til sikkerhedslaserscanneres økonomi og de dermed forbundne effektive og gennemgående processer er høje. Ved hjælp af intelligente funktioner går sikkerhed og produktivitet hånd i hånd hos SICK. Konfigurationen af samtlige funktioner klarer du let med softwaren Safety Designer.

Anbefalet produkt microScan3

Anbefalet produkt nanoScan3

Anbefalet produkt outdoorScan3

Indstillinger, der passer perfekt Mange af SICKs sikkerhedslaserscannere har op til 128 frit konfigurerbare felter og op til 8 simultane beskyttelsesfelter. På den måde kan f.eks. det område, som sikkerhedslaserscanneren skal overvåge, tilpasses fleksibelt til hastighed, last og kørsel i sving. Derudover kan den multiple fortolkning og opløsningen indstilles individuelt.
Præcise måledata Når der anvendes sikkerhedslaserscannere, er andre målende sensorer ofte overflødige. Du har hele tiden rådighed over meget præcise måledata, som sikrer præcis lokalisering og navigation. Ved en vinkelopløsning på 0,1° når sikkerhedslaserscannere fra SICK en navigationsbredde på op til 64 m.

Altid nem at håndtere

På grund af de standardiserede tilslutningsenheder kan sikkerhedslaserscannere fra SICK hurtigt bygges ind i din maskine. Idriftsættelsen af sensorerne og verifikation af og dokumentation for maskinen sker ganske enkelt via software. Også den gennemgående diagnose af anlæggets tilstande vises i softwaren, og det bliver lettere med det brugervenlige display på enheden.
Hurtig montage og standardiseret kabelføring

Hurtigt at montere og udskifte, og takket være anvendelsen af standardiserede tilslutningsenheder er det nemt at foretage kabelføringen – det er en komfort, som du oplever i forbindelse med sikkerhedslaserscannerne. nanoScan3 kan indbygges via I/O’er, og microScan3 kan desuden indbygges direkte i industrielle netværk via EtherNet/IP™, CIP Safety™, PROFIsafe og EtherCAT.

Anbefalet produkt microScan3

Anbefalet produkt nanoScan3

Intuitiv betjening og diagnose

Kompleks teknologi, nem at betjene: Via softwaren Safety Designer, som ikke kræver licens, kan du nemt konfigurere sikkerhedslaserscannerne. For at sikre et hurtigt statusoverblik kan diagnosedataene også hentes via tasterne eller displayet på enheden.

Konfigurationssoftware Safety Designer

Downloads