Kontakt
Feedback

Sikkerhedslås

Sikkerhedsafbrydere med lås - rettidig adgang

Sikkerhedsafbrydere med lås låser beskyttelsesanordningerne pålideligt og hindrer adgangen til områder, der er sikret med beskyttelsesanordninger. Sikkerhedsafbrydere med lås garanterer, at personer ikke kan åbne beskyttelsesanordningerne, før den farlige tilstand er afsluttet, herunder maskiners efterløbsbevægelser og maskinprocesser, der ikke må afbrydes.

Filtrer efter:

8 træffer(e):

Træffer 1 - 8 af 8

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie TR10 Lock
Gennemprøvet og sikker videreudviklet - sikkerhedstilholder med RFID-overvågning
  • PL e til dør- og tilholderovervågning (EN ISO 13849)
  • 1690 N tilholdekraft
  • RFID-udløser med lavt eller højt kodningstrin (EN ISO 14119)
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 67, IP 69K
  • Varianter baseret på arbejds- og hvilestrømsprincippet
  • Sikker seriekobling af sikkerhedsudgange (OSSD)
  • Fire udløserretninger
  • Flexi-Loop-ready
Produktfamilie TR110 Lock
Sikkerhedslås med transponderovervågning
  • PL e til dør- og låsovervågning (EN ISO 13849)
  • Låsekraft på op til 3.900 N
  • Udløser med højt kodningstrin (EN ISO 14119)
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP67, IP69K
  • Varianter baseret på arbejds- og hvilestrømsprincippet
  • Tre aktiveringsretninger
  • Valgfri flugtoplåsning
  • Varianter med to taster med lys
Produktfamilie i10 Lock
Sikker og økonomisk dørovervågning med høj holdekraft
  • Smalt plasthus
  • Faste og bevægelige udløsere
  • Med ledningsindføring M20 x 1,5 eller Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
  • Varianter baseret på arbejds- og hvilestrømsprincippet
  • Låse- og dørovervågning
  • Kapslingsklasse IP 67
Produktfamilie i110 Lock
Sikker og økonomisk dørovervågning med høj holdekraft
  • Smalt plasthus
  • Aktiveringshoved af metal
  • Faste og bevægelige udløsere
  • Med ledningsindføring M20 x 1,5 eller Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
  • Varianter baseret på arbejds- og hvilestrømsprincippet
  • Låse- og dørovervågning
Produktfamilie MLP1
Sikkerhedsafbrydere med magnetlås til procesbeskyttelse
  • 500 N magnetisk låsekraft, 25 N holdekraft
  • PL e / kat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) til overvågning af døre
  • Forskydningstolerance på ± 5 mm
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 67
  • Standardmontage eller integreret montage
  • Varianter med to M12-stikforbindelser til nem kaskade/seriekobling
Produktfamilie i200 Lock
Sikker og økonomisk dørovervågning med høj holdekraft
  • Kompakt plasthus
  • Indføringsområde for udløsere af rustfrit stål
  • Valgfrit faste, bevægelige eller rigeludløsere
  • 3 ledningsindføringer M20 x 1,5
  • Varianter baseret på arbejds- og hvilestrømsprincippet
  • Låse- og dørovervågning
  • LED-låsevisning
Produktfamilie i15 Lock
Sikker og økonomisk dørovervågning med høj holdekraft
  • Kompakt plasthus
  • Varianter med aktiveringshoved af metal
  • Faste og bevægelige udløsere
  • 1 ledningsindføring M20 x 1,5
  • Varianter baseret på arbejds- og hvilestrømsprincippet
  • Låse- og dørovervågning
  • Kapslingsklasse IP 67
Produktfamilie i14 Lock
Sikker og økonomisk dørovervågning med høj holdekraft
  • Kompakt plasthus
  • Ledningsindføring M20 x 1,5
  • Hvilestrømsprincip
  • Låseovervågning
  • LED-låsevisning
  • Hjælpeoplåsning på tre sider

Træffer 1 - 8 af 8

Opad