Kontakt
Feedback

Sikkerhedskommandoenheder

SICK-sikkerhedskommandoenheder – ideelle løsninger til stop og start

Sikkerhedskommandoenheder fra SICK sørger for, at farlige bevægelser stoppes sikkert, eller at maskinfunktioner sættes sikkert i gang. Porteføljen omfatter fire produktgrupper: Mek. nødstop-kontakter, reset trykknapper og multifunktionsknapper, wireafbrydere og godkendelsesknapper. Den brede palet af produkter indeholder løsninger, der passer til forskellige applikationer.

Filtrer efter:

6 træffer(e):

Træffer 1 - 6 af 6

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie i150RP
Beskyttelse over ekstra lange distancer
  • Snoretrækskontakt med snorlængder på op til 75 m, med integreret snorbruds- og snoretræksfunktion
  • Metalhus med integreret nødstoptryk og opstramningsindikering
  • Oplåsningsdrejegreb
  • Med ledningsindføring M20 x 1,5 eller Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
  • Direkte aktiverede kontakter med fire kontakter
Produktfamilie E100
Sikkerhed i klargørings- eller vedligeholdelsesdrift
  • Plasthus med tilsluttet ledning
  • 3-trins funktionsprincip (fra – til – fra)
  • Direkte aktiverede kontakter med fire kontakter
  • Variant med ekstra plus-minusknapper
  • Opfylder standarden IEC/EN 60947-5-8
Produktfamilie ES21
Hurtig og pålidelig beskyttelse med nødstop
  • Valgfrit som vægmonteret version med hus eller indbygget version (Ø 22 mm)
  • Indbygget version til maskinbetjeningspulte med selvovervågende kontakter mellem tast og kontaktelement
  • Vægmonteret version til direkte montage på forskellige maskiner og anlæg
  • Varianter med LED-ringbelysning
  • Valgfrit med beskyttelseskrave til forebyggelse af utilsigtet aktivering
Produktfamilie i110RP
Beskyttelse over lange distancer
  • Snoretrækskontakt med snorlængder på op til 30 m, med integreret snorbruds- og snoretræksfunktion
  • Metalhus med positionsviser og oplåsningsdrejegreb
  • Med ledningsindføring M20 x 1,5 eller Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
  • Direkte aktiverede kontakter med fire kontakter
  • Opfylder standarderne EN ISO 13850 og IEC/EN 60947-5-5
Produktfamilie ER12
Pålidelig og sikker med reset-trykknap og multifunktionsknapper
  • Smalt hus med indgrebsforbindelse
  • Knapper, der kan belyses
  • Slutterfunktioner
  • M12-stikforbindelse
Produktfamilie ES11
Pålidelig og sikker med nødstoptryk og reset trykknap
  • Smalt hus med indgrebsforbindelse
  • Valgfrit som enkelt nødstoptryk eller i kombination med reset trykknap
  • Nødstoptryk valgfrit med LED-belysning
  • Reset trykknap, der kan belyses
  • Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse

Træffer 1 - 6 af 6

Opad