Kontakt
Feedback

Mekanisk skyder til sikkerhedsafbryder

Mekaniske skydere til sikkerhedsafbrydere - det perfekte supplement til sikring af døre

Mekaniske skydere er det perfekte supplement til sikkerhedsafbrydere fra SICK. På grund af de mange kombinationsmuligheder sikrer disse skydere løsninger, der passer til forskellige applikationer. Mekaniske skydere guider udløserne præcist og beskytter de installerede sensorer. Derudover kan de låses, hvilket effektivt forhindrer, at personer bliver spærret inde i det farlige område ved et uheld.

1 træffer(e):

Produktfamilie MB1
Mekaniske skydere til pålidelig sikring af døre og maskiner med stor driftssikkerhed
  • Pålideligt design
  • Varianter med ANSI-konform låsemekanisme
  • Standardiserede rammeplader, der passer til mange af SICKs sikkerhedsafbrydere
  • Horisontal indbygningstolerance på 27 mm
  • Udligning af vertikal forskydning af dørpositionen på ± 7 mm
  • Varianter med oplåseknap og flugtoplåsning
Opad