Kontakt
Feedback

Elektromekaniske sikkerhedsafbrydere

Gennemprøvet overvågning – økonomisk og pålidelig

Elektromekaniske sikkerhedsafbrydere overvåger bevægelige afskærmninger økonomisk og pålideligt. Porteføljen indeholder tre produktgrupper: Sikkerhedspositionsafbrydere, sikkerhedshængselafbrydere, sikkerhedsafbrydere med separate udløsere. Denne variant leverer passende løsninger til forskellige applikationer. I forbindelse med sens:Control – sikre styringsløsninger kan SICK tilbyde ideelle totalløsninger fra en og samme producent.

Filtrer efter:

9 træffer(e):

Træffer 1 - 9 af 9

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie i10P
Sikker og gennemprøvet positionsovervågning
  • Standardiseret plasthus
  • Rullestempel med plastrulle
  • 1 ledningsindføring M20 x 1,5
  • Direkte aktiverede kontakter med tre kontakter
Produktfamilie i10H
Sikker dørovervågning direkte på hængslet
  • Standardiseret plasthus
  • Massiv aksel af rustfrit stål med Ø 10 mm
  • 1 ledningsindføring M16 x 1,5
  • Direkte aktiveret kontakt med op til tre kontakter
  • Indstilleligt koblingspunkt
  • Kapslingsklasse IP 67
Produktfamilie i110P
Sikker og gennemprøvet positionsovervågning
  • Standardiseret metalhus
  • Rullestempel med rulle i rustfrit stål
  • 1 ledningsindføring M20 x 1,5
  • Direkte aktiveret eller momentkontakt med op til fire kontakter
Produktfamilie i10R
Sikker og gennemprøvet positionsovervågning
  • Standardiseret plasthus
  • Svingarm med plastrulle
  • 1 ledningsindføring M20 x 1,5
  • Direkte aktiveret kontakt med tre kontakter
Produktfamilie i110R
Sikker og gennemprøvet positionsovervågning
  • Standardiseret metalhus
  • Metalsvingarm med plastrulle
  • 1 ledningsindføring M20 x 1,5
  • Direkte aktiveret eller momentkontakt med op til fire kontakter
Produktfamilie i110S
Sikker og økonomisk dørovervågning med holdekraft
  • Standardiseret metalhus
  • Faste eller bevægelige udløsere
  • Med ledningsindføring M20 x 1,5 eller Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
  • Direkte aktiverede kontakter med fire kontakter
  • Kapslingsklasse IP 67
Produktfamilie i17S
Sikker og økonomisk dørovervågning med holdekraft
  • Kompakt plasthus
  • Faste eller bevægelige udløsere
  • 3 ledningsindføringer M20 x 1,5
  • Direkte aktiverede kontakter med tre kontakter
  • Kapslingsklasse IP 67
Produktfamilie i12S
Sikker og økonomisk dørovervågning med holdekraft
  • Smalt plasthus
  • Faste og bevægelige udløsere
  • Med ledningsindføring M16 x 1,5 eller Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
  • Direkte aktiveret kontakt med op til tre kontakter
  • Kapslingsklasse IP 67
Produktfamilie i16S
Sikker og økonomisk dørovervågning med holdekraft
  • Kompakt plasthus
  • Faste og bevægelige udløsere
  • Med ledningsindføring M20 x 1,5 eller Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
  • Direkte aktiverede kontakter med to kontakter
  • Stor holdekraft
  • Kapslingsklasse IP 67

Træffer 1 - 9 af 9

Opad