- Startside
- Produktportefølje
- Sikkerhedsafbrydere
- Startside
- Produktportefølje
- Sikkerhedsafbrydere

Berøringsfrie sikkerhedsafbrydere
Sikre løsninger – som er slidstærke og kun kræver lidt vedligeholdelse
Berøringsløse sikkerhedsafbrydere er den optimale løsning for dig, hvis det er vanskeligt at styre beskyttelsesdørene præcist. Både når det drejer sig om sikker overvågning af døre og sikker positionsovervågning, arbejder de uden større slitage og kræver kun ringe vedligeholdelse – uanset om det foregår magnetisk, induktivt eller via transpondere.

Induktive sikkerhedsafbrydere
Sikker positionsovervågning op til PL e
I blandt andet FT-anvendelser spiller SICKs kompakte induktive sikkerhedsafbrydere en afgørende rolle for den sikre positionsovervågning. De er ikke bare små og alsidige, de arbejder også berøringsløst og derfor særdeles slitagefrit.

Sikker overvågning af døre og låger
Løsninger, der passer til din applikation
Maskiner kan sikres på mange måder: Her er døre og låger ofte afgørende og skal overvåges sikkert. Denne opgave klares bedst med magnetiske sikkerhedsafbrydere eller transponder-sikkerhedsafbrydere med stor manipulationsbeskyttelse og store tolerancer over for dørenes forskydning.

Sikker seriekobling
Få ressourcer til kabelføring – det sparer tid og omkostninger
Der anvendes en sikker sensorkaskade til at forbinde beskyttelsesanordningerne på maskiner med hinanden. Den reducerer antallet af sikkerhedsindgange på styringen og ressourcerne til kabelføringen. Til kompakte maskiner og maskinmoduler, der kan kombineres, tilbyder SICK løsninger, der går fra enkle til komplekse.




Vælg din løsning
Her kan du finde de egnede produkter eller produktfamilier
-
Acceptér og nulstil
-
Genstartsspærre
-
Låsning til beskyttelse af processen
-
Mek. nød-stop
-
Sikker låsning af døre
-
Sikker overvågning af døre
-
Sikker positionsovervågning
-
Dørforskydning
-
ECOLAB
-
Ingen slitage
-
Kraftig kontaminering
-
Manipulationssikring
-
Nem diagnose
-
Nem integrering i maskinen
32 træffer(e):
- Pålideligt design
- Varianter med ANSI-konform låsemekanisme
- Standardiserede rammeplader, der passer til mange af SICKs sikkerhedsafbrydere
- Horisontal indbygningstolerance på 27 mm
- Udligning af vertikal forskydning af dørpositionen på ± 7 mm
- Varianter med oplåseknap og flugtoplåsning
- Byggeformer: M12 til M30
- Større reaktionsområder: 4 mm til 15 mm
- To OSSD-sikkerhedsudgange
- Tæthedsgrad/kapsling: IP67
- Temperaturområde: –25 °C til +70 °C
- Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
- Op til performance level PL d (EN ISO 13849)
- Tilslutningsvarianter: M12-stik, ledning eller ledning med M12-stik
- Kvadratisk byggeform: 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Reaktionsområde: 4 mm
- To OSSD-sikkerhedsudgange
- Tæthedsgrad/kapsling: IP67
- Temperaturområde: –25 °C til +70 °C
- Robust VISTAL®-hus
- Op til performance level PL d (EN ISO 13849)
- Tilslutningsvarianter: M8-stik, ledning eller ledning med M12-stik
- 500 N magnetisk låsekraft, 25 N holdekraft
- PL e / kat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) til overvågning af døre
- Forskydningstolerance på ± 5 mm
- Tæthedsgrad/kapsling IP 67
- Standardmontage eller integreret montage
- Varianter med to M12-stikforbindelser til nem kaskade/seriekobling
- Aktiveringsområde på op til 7 mm
- 2 eller 3 kontakter
- Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
- Sensorer med stikforbindelse eller tilsluttet ledning
- Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
- Aktiveringsområde på op til 9 mm
- 2 eller 3 kontakter
- Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
- Sensorer med stikforbindelse eller tilsluttet ledning
- LED-tilstandsvisning (RE27)
- Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
- Aktiveringsområde på op til 14 mm
- Lille hus med fleksible montagemuligheder
- Sensoren kan aktiveres fra tre sider
- Der fås fire forskellige udløsere
- Universelt kodede, entydigt kodede og permanent kodede sensorer
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
- Mulighed for sikker sensorkaskade af op til 30 sensorer
- PL e til dør- og låsovervågning (EN ISO 13849)
- Låsekraft på op til 3.900 N
- Udløser med højt kodningstrin (EN ISO 14119)
- Tæthedsgrad/kapsling: IP67, IP69K
- Varianter baseret på arbejds- og hvilestrømsprincippet
- Tre aktiveringsretninger
- Valgfri flugtoplåsning
- Varianter med to taster med lys
Fordele

Sikkerhedsopgaver, der løses af sikkerhedsafbrydere

Optimal manipulationsbeskyttelse takket være transponderteknologi

Med den passende variant af sikkerhedsafbryderen baseret på transponderteknologi opnår man forskellige kodningstrin. Ved universel kodning accepteres alle udløsere; ved entydig og permanent kodning accepteres kun tidligere indlærte udløsere, og dermed opnår man det højere kodningstrin.

Den store manipulationsbeskyttelse opnås gennem entydig eller permanent kodning af sikkerhedsafbryderen. Derfor behøver maskinproducenterne ikke tage yderligere foranstaltninger i forbindelse med montagen. Der er ikke længere behov for at montere en skjult sikkerhedsafbryder, at montere den uden for medarbejderens rækkevidde eller en låseanordning til en plausibilitetskontrol – det sparer udgifter.

Berøringsløse sikkerhedsafbrydere – intelligente løsninger, der er slidstærke og kun kræver lidt vedligeholdelse
Berøringsløse sikkerhedsafbryderes opgaver

Induktive sikkerhedsafbrydere betyder nem og sikker positions- og områdeovervågning. I den forbindelse overvåger de maskindele, der bevæger sig.
Sikkerhedsafbryderne arbejder helt slitagefrit og uden speciel udløser – kernen i deres funktionsprincip er, at de bare skal registrere et objekt af metal. Det kan for eksempel være en metaldel på en maskine, som registreres præcist af sikkerhedsafbryderen, når den befinder sig i en tidligere defineret position. De mange varianter gør indbygning i alle slags maskiner mulig.

Maskiner og produktionslinjer er udstyret med døre og låger, der skal sikres. Den optimale måde at sikre adgangene er ved at anvende berøringsløse sikkerhedsafbrydere med stor tolerance over for forskydningen af døre. Magnetiske sikkerhedsafbrydere og transponder-sikkerhedsafbrydere har en ringe grad af slitage og kræver kun lidt vedligeholdelse, og de giver stor manipulationsbeskyttelse.

Sikkerhedslåse forhindrer ukontrolleret indgriben
Sikkerhedslås-varianter

Elektromekaniske låse er gennemprøvede løsninger til applikationer, der kræver stor og pålidelig låsekraft og ikke stiller store krav til performance level eller manipulationsbeskyttelse.

En magnetisk sikkerhedslås er en effektiv løsning til applikationer, der udover sikkerhedsfunktionen også kræver procesbeskyttelse. Sikkerhedslåsen yder meget stor sikkerhed i forbindelse med overvågning af døre. Desuden sikrer en kraftig elektromagnet, at beskyttelsesdøren holdes lukket, og at produktionsprocessen forløber uden problemer.

Låse med transponderovervågning kombinerer den store og pålidelige låsekraft med transponderteknologiens store sikkerhed – det betyder performance level e og maksimal manipulationsbeskyttelse.

Etablering af netværk mellem beskyttelsesanordninger via sikker sensorkaskade
Varianter af den sikre sensorkaskade

Hvis der kun anvendes få sensorer, og hvis kravene til dem er begrænsede, for eksempel ved sjælden aktivering, kan sensorerne forbindes i en seriekobling med potentialefrie kontakter via fast kabelføring – simpelthen økonomisk.

Hvis man med seriekoblingen vil spare sikkerhedsindgange ved sikkerhedsstyringen, men ikke undvære diagnosefunktionen, er seriekobling af sikkerhedsafbrydere på styretavlen en velegnet løsning. Meldeudgange kan tilsluttet enkeltvis; halvlederudgange kan analyseres sammen.

Seriekobling med et T-stykke er løsningen til sensorer med halvlederudgange. Det giver stor sikkerhed og nem kabelføring via M12-stikforbindelser og T-stik.

Flexi Loop er en fleksibel løsning til en sikker sensorkaskade med op til 32 sikkerhedssensorer – takket være individuel overvågning op til performance level e. Detaljeret diagnose sikrer hurtig fejlafhjælpning. Kabelføringen etableres let ved hjælp af M12-tilslutningsteknik.