Kontakt
Feedback

Berøringsfrie sikkerhedsafbrydere
TR4 Direct

Intelligent og berøringsfri dørovervågning med god beskyttelse imod manipulation

Din fordel

  • God beskyttelse imod manipulation som følge af individuelt kodet udløser (afhængigt af typen)
  • Stor driftssikkerhed som følge af store tolerancer over for forskydninger af dørpositionen og takket være randområdevisning
  • Afbryderen er meget pålidelig, da den er ufølsom over for stød og vibrationer
  • Økonomisk løsning takket være seriekobling af op til 30 sensorer
  • Lang produktlevetid takket være en konstruktion næsten uden slitage og vedligeholdelse
  • Hurtig diagnosticering via LED-statusvisning
  • Enhederne er enkle at rengøre, og derfor er de særligt velegnede til brug i stærkt tilsmudsede områder eller applikationer med strenge hygiejneforskrifter
  • Med Flexi Loop: Sikker seriekobling inklusive diagnosticering med begrænset ledningsføring

Oversigt

Intelligent og berøringsfri dørovervågning med god beskyttelse imod manipulation

Transponder-sikkerhedsafbryderen TR4 Direct finder anvendelse i applikationer, hvor der stilles store krav til manipulationsbeskyttelse.

TR4 Direct har to overvågede halvlederudgange (OSSD) og kan derfor direkte tilsluttes en sikkerhedsstyring. Frigivelsen af sikkerhedsafbryderen sker kun, når der befinder sig en gyldig udløser i TR4 Directs aktiveringsområde. Der findes to aktiveringsprincipper: Ved universelt kodede varianter er der en vilkårlig universel kodet udløser i aktiveringsområdet. Ved individuelt kodede varianter er der kun den indlærte, individuelt kodede udløser med den overensstemmende lagrede kode i aktiveringsområdet. Op til 30 sikkerhedsafbrydere, alle med LED-statusvisning, kan serieforbindes uden problemer, hvilket gør elinstallation og service ganske enkel og bekvem.

Overblik
  • Aktiveringsområde på op til 25 mm
  • Universelt og individuelt kodede-sensorer med tæthedsgrad/kapsling op til IP 69K
  • Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
  • To OSSD-sikkerhedsudgange
  • Mulighed for sikker seriekobling af op til 30 sensorer (afhængigt af varianten)
  • LED-tilstandsvisning
  • Randområdevisning og magnetisk holdekraft (valgfri)
  • Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SensorprincipTransponder
    SikkerhedsintegritetsniveauSIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
    KategoriKategori 4 (EN ISO 13849)
    Performance levelPL e (EN ISO 13849)
    Udløserens kodningstrin

    Lavt kodningstrin (EN ISO 14119)

    Højt kodningstrin (EN ISO 14119)

    UdgangstypeHalvlederudgang (OSSD)
    Antal sikre udgange2
    TilslutningsmådeLedning / Kabel med stik M12, 5-polet / Ledning med stik M12, 8-polet
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad