Berøringsfrie sikkerhedsafbrydere
STR1

Lille RFID-sikkerhedsafbryder til dørovervågning med manipulationsbeskyttelse

Din fordel

  • Sensor og udløser er yderst fleksible under montagen
  • Mindre lagerføring, da en enkelt sensor passer til forskellige applikationer
  • God beskyttelse imod manipulation som følge af individuelt kodet udløser
  • Stor driftssikkerhed som følge af stor tolerance over for forskydninger af dørpositionen og stor chok- og vibrationsmodstand
  • Økonomisk løsning takket være seriekobling af op til 30 sensorer
  • Hurtig diagnosticering via LED-statusvisning
  • Lang produktlevetid takket være en konstruktion næsten uden slitage og vedligeholdelse

Oversigt

Lille RFID-sikkerhedsafbryder til dørovervågning med manipulationsbeskyttelse

RFID-sikkerhedsafbryderen STR1 har overvågede halvlederudgange (OSSD’er) og kan kobles enkeltvis eller i serie.

Den finder anvendelse i applikationer, hvor der stilles store krav til manipulationsbeskyttelse. STR1 fås med tre kodninger. Universelt kodede sensorer accepterer alle udløsere. Når der er tale om entydigt kodede og permanent kodede varianter, skal der indlæres en udløser; derefter accepterer STR1 kun netop denne udløser.

Sensoren har tre aktive sensorflader. Udløsere fås i fire forskellige størrelser. Dermed er STR1 meget fleksibel at montere.

Overblik
  • Aktiveringsområde på op til 14 mm
  • Lille hus med fleksible montagemuligheder
  • Sensoren kan aktiveres fra tre sider
  • Der fås fire forskellige udløsere
  • Universelt kodede, entydigt kodede og permanent kodede sensorer
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Mulighed for sikker sensorkaskade af op til 30 sensorer

 

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Fordele

Den berøringsløse sikkerhedsafbryder STR1 kan aktiveres særdeles pålideligt

For at bevare en så stor anlægsproduktivitet som muligt skal sikkerhedsafbrydere først og fremmest kunne aktiveres sikkert. Uanset hvad der sker rundt omkring dem. Derfor skal sikkerhedsafbrydere være pålidelige, så de også kan fungere pålideligt i krævende omgivelser. Desuden er det vigtigt, at man altid kan se sensorens status.

Takket være tæthedsgrad/kapsling IPX9K, stor elektromagnetisk kompatibilitet og VISTAL®-huset af glasfiberforstærket plast udgør snavs, stød, varme og kulde intet problem for STR1.

Sikkerhedsafbryderen STR1’s status kan til enhver tid læses via en let synlig LED – selv ved skarpt omgivende lys.

Fordi sikkerhedsafbryderen STR1 er så pålidelig, understøtter den din maskines produktivitet.

Den kompakte RFID-sikkerhedsafbryder STR1 kan monteres og anvendes fleksibelt

Takket være dens store fleksibilitet kan den berøringsløse sikkerhedsafbryder STR1 ikke bare monteres på mange forskellige måder; den yder også maksimal manipulationsbeskyttelse ved hjælp af RFID-teknologi. Til din applikation skal du bare vælge en kombination af ønsket udløser og nødvendig kodning.

Udløseren fås i fire forskellige udformninger: Mini, kompakt, flad og standard

Sikkerhedsafbryderen STR1 har aktive sensorflader foran og på begge sider

Til individuel manipulationsbeskyttelse kan du vælge mellem tre forskellige kodningsmuligheder: Universal, entydig og permanent kodet

RFID-sikkerhedsafbryderen STR1 kan anvendes på mange forskellige måder. Du kan anvende den på den måde, som risikovurderingen og maskindesignet kræver.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SensorprincipRFID
    SikkerhedsintegritetsniveauSIL3 (IEC 61508)
    KategoriKategori 4 (EN ISO 13849)
    Performance levelPL e (EN ISO 13849)
    Udløserens kodningstrin

    Lavt kodningstrin (EN ISO 14119)

    Højt kodningstrin (EN ISO 14119)

    UdgangstypeSelvovervågende halvlederudgange (OSSD’er)
    Antal sikre udgange2
    Tilslutningsmåde

    Kabel med stik M12, 5-polet

    Ledning med stik M12, 8-polet

    Kabel med 5 ledere

    Ledning, 7-ledning

    Ledning med stik M8, 8-polet

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads