Kontakt
Feedback

Berøringsfrie sikkerhedsafbrydere
RE1

Enkel og gennemprøvet berøringsfri overvågning af døre

Din fordel

  • Lang produktlevetid takket være en konstruktion næsten uden slitage og vedligeholdelse
  • Pladsbesparende montage på grund af et lille hus
  • Performance level PL e iht. EN ISO 13849 med kun én sikkerhedsafbryder med egnet sikkerhedsmodul
  • Stor driftssikkerhed som følge af store tolerancer over for forskydninger af dørpositionen
  • Enhederne er enkle at rengøre, og derfor er de særligt velegnede til brug i stærkt tilsmudsede områder eller applikationer med strenge hygiejneforskrifter
  • Med Flexi Loop: Sikker seriekobling inklusive diagnosticering med begrænset ledningsføring

Oversigt

Enkel og gennemprøvet berøringsfri overvågning af døre

De magnetiske sikkerhedsafbrydere RE1 er udstyrede enten med antivalente slutter-/bryderkontakter eller med ækvivalente slutterkontakter, der aktiveres direkte med kodede magnetiske udløsere. Magnetiske sikkerhedsafbrydere anvendes i områder med kraftig tilsmudsning. De er lette at rengøre og kan derved opfylde høje hygiejnestandarder. Deres funktionsprincip giver mulighed for større tolerancer; derfor er de egnede, hvor en præcis føring af beskyttelsesanordningen er vanskelig.

Overblik
  • Aktiveringsområde på op til 7 mm
  • 2 eller 3 kontakter
  • Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Sensorer med stikforbindelse eller tilsluttet ledning
  • Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SensorprincipMagnetisk
    Udløserens kodningstrinLavt kodningstrin (EN ISO 14119)
    UdgangstypeReed-kontakter
    Antal brydere1 / 0
    Antal sluttere1 / 2
    Tilslutningsmåde

    Stikforbindelse, M8, 4-polet

    Ledning

    Ledning med stik M12, 4-polet

    Ledning med stik M8, 4-polet

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad