Berøringsfrie sikkerhedsafbrydere
IQB2S

Lille, firkantet induktiv sikkerhedsafbryder til positionsovervågning

Din fordel

  • Kompakt byggeform sikrer nem og ergonomisk integration i maskindesignet uden separat udløser
  • Stor driftssikkerhed for maskinen på grund af den ringe tilbøjelighed til at samle snavs og fugt
  • Lang produktlevetid takket være en konstruktion næsten uden slitage og vedligeholdelse
  • Hurtig diagnosticering via 270°-LED-statusvisning
  • Stor pålidelighed og præcis koblingsadfærd på grund af gennemprøvet ASIC-teknologi
  • Sikker direkte tilslutning til en sikker styringsløsning ved hjælp af transistorudgange
  • Nemme og fleksible tilslutningsmuligheder med varianter med stik, ledning eller ledning med stik

Oversigt

Lille, firkantet induktiv sikkerhedsafbryder til positionsovervågning

De induktive sikkerhedsafbrydere i produktfamilien IQB2S anvendes til sikker positions- og områdeovervågning. Takket være den meget kompakte byggeform og de mange forskellige tilslutningsvarianter sikrer de optimal integration i maskindesignet. IQB2S arbejder berøringsløst og med et minimum af slitage. For at kunne udføre deres overvågningsopgaver har induktive sikkerhedsafbryderne ikke brug for en separat udløser. De aktiveres derimod generelt af metaller, f.eks. på maskiner. IQB2S kan tilsluttes til en sikker styringsløsning via selvovervågende transistorudgange (OSSD’er) og yder derfor stor sikkerhed med PL d (EN ISO 13849).

Overblik
  • Kvadratisk byggeform: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Reaktionsområde: 4 mm
  • To OSSD-sikkerhedsudgange
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP67
  • Temperaturområde: –25 °C til +70 °C
  • Robust VISTAL®-hus
  • Op til performance level PL d (EN ISO 13849)
  • Tilslutningsvarianter: M8-stik, ledning eller ledning med M12-stik

 

Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications

Inductive proximity sensors

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Fordele

Kan anvendes, hvor pladsen er trang

Takket være den kompakte opbygning kan IQB2S indbygges på lidt plads og uden ekstra montageanordninger i stort set alle maskiner. Den har ikke brug for en speciel udløser for at kunne foretage en pålidelig positions- og tilstedeværelsesdetektion – kun den berøringsløse aktivering, der forårsages af metal; det reducerer ressourceforbruget til montagen markant. Det pålidelige VISTAL®-hus, som udelukkende er fremstillet af plast og lever op til tæthedsgrad/kapsling IP67, sikrer maksimal processikkerhed.

Kompakt og hurtigt klar til brug

Med sin smalle, kompakte opbygning, der betyder, at den ikke er større end en tændstikæske, er der plads til IQB2S i alle maskindesigns.
To huller, to skruer – mere er der ikke brug for til at montere IQB2S på maskinen. Med det fastlagte hulmønster på sikkerhedsafbryderen er den hurtig at justere.

Kompakt til alle maskinmiljøer: Den berøringsløse sikkerhedsafbryder IQB2S

Imponerende funktion

IQB2S betyder pålidelig detektion af maskindele af metal. Fordi den arbejder berøringsløst, er graden af slitage meget lille, og der er kun behov for lidt vedligeholdelse. Da der ikke er nogen blinde zoner og på grund af det præcise koblingspunkt tager justeringen desuden ikke lang tid. Med to OSSD-udgange med testpulser detekterer sikkerhedsafbryderen kortslutninger pålideligt. Dermed yder den stor sikkerhed op til performance level d.

Stor tolerance sikrer stor produktivitet

Fordi IQB2S ikke har nogen blinde zoner og på grund af sin store stød- og vibrationsmodstand yder den stor driftssikkerhed for maskinen.
IQB2S er viser stor tolerance over for forskydninger. Derudover arbejder den – præcis som den induktive sikkerhedsafbryder IME2S – berøringsløst og stort set uden slitage.

Takket være et præcist koblingspunkt kan den induktive sikkerhedsafbryder IQB2S justeres hurtigt.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SensorprincipInduktiv
    SikkerhedsintegritetsniveauSIL2 (IEC 61508)
    KategoriKategori 2 (ISO 13849-1)
    Performance levelPL d (ISO 13849-1)
    Udløserens kodningstrinIkke kodet (EN ISO 14119)
    UdgangstypeSelvovervågende halvlederudgange (OSSD’er)
    Antal sikre udgange2
    TilslutningsmådeLedning med stik M12, 4-polet / Stik M8, 4-polet / Kabel med 4 ledere
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads