Kontakt
Feedback

Berøringsfrie sikkerhedsafbrydere
IN4000 Standard

Sikker berøringsfri positionsovervågning

Din fordel

  • Hurtig diagnosticering via LED-statusvisning
  • Økonomisk løsning takket være seriekobling af op til 9 sensorer
  • Lang produktlevetid takket være en konstruktion næsten uden slitage og vedligeholdelse
  • Performance level PL e iht. EN ISO 13849 med kun én sikkerhedsafbryder med egnet sikkerhedsmodul
  • Enhederne er enkle at rengøre, og derfor er de særligt velegnede til brug i stærkt tilsmudsede områder eller applikationer med strenge hygiejneforskrifter

Oversigt

Sikker berøringsfri positionsovervågning

Induktive sikkerhedsafbrydere IN4000 Standard benyttes til positionsregistrering. De arbejder berøringsfrit og stort set uden slitage. De kræver ingen specielle modstykker, men detekterer generelle metalobjekter. Som følge af deres store aktiveringsområde er de i vid udstrækning uafhængige af indbygningstolerancer, hvilket gør både montage og justering lettere. Arbejdsmåden for IN4000 Standard er enkanals: Et pulserende indgangssignal transformeres til et pulserende udgangssignal og analyseres af det tilsluttede sikkerhedssystem.

Overblik
  • En pulserende sikker udgang til direkte tilslutning af sensorerne til et sikkerhedssystem
  • Kapslingsklasse IP 67 eller IP 69K
  • Aktiveringsområde på op til 15 mm
  • LED-tilstandsvisning
  • Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Sikker seriekobling af sensorer

 

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SensorprincipInduktiv
    SikkerhedsintegritetsniveauSIL3 (IEC 61508)
    KategoriKategori 3 (EN ISO 13849)
    Performance levelPL e (EN ISO 13849)
    Udløserens kodningstrinIkke kodet (EN ISO 14119)
    UdgangstypeHalvlederudgang, pulserende
    Antal sikre udgange1
    TilslutningsmådeStikforbindelse, M12, 4-polet
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad