Kontakt
Feedback

Berøringsfrie sikkerhedsafbrydere
IN4000 Direct

Sikker berøringsfri positionsovervågning

Din fordel

  • Ingen yderligere ledningsføring – direkte tilslutning til den sikre styringsløsning
  • Hurtig diagnosticering via LED-statusvisning
  • Lang produktlevetid takket være en konstruktion næsten uden slitage og vedligeholdelse
  • Performance level PL e iht. EN ISO 13849 med kun én sikkerhedsafbryder med egnet sikkerhedsmodul
  • Enhederne er enkle at rengøre, og derfor er de særligt velegnede til brug i stærkt tilsmudsede områder eller applikationer med strenge hygiejneforskrifter
  • Med Flexi Loop: Sikker seriekobling inklusive diagnosticering med begrænset ledningsføring

Oversigt

Sikker berøringsfri positionsovervågning

Induktive sikkerhedssensorer IN4000 Direct benyttes til bestemmelse af position. De arbejder berøringsfrit og stort set uden slitage. De kræver ingen specielle modstykker, men detekterer generelle metalobjekter. Som følge af deres store aktiveringsområde er de i vid udstrækning uafhængige af indbygningstolerancer, hvilket gør både montage og justering lettere. IN4000 Direct har to sikkerhedsudgange (OSSD) og kan tilsluttes en sikker styringsløsning.

Overblik
  • To OSSD-sikkerhedsudgange for direkte tilslutning af sensorerne til et sikkerhedssystem
  • Aktiveringsområde på op til 20 mm
  • LED-tilstandsvisning
  • Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SensorprincipInduktiv
    SikkerhedsintegritetsniveauSIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
    KategoriKategori 3 (EN ISO 13849)
    Performance levelPL e (EN ISO 13849)
    Udløserens kodningstrinIkke kodet (EN ISO 14119)
    UdgangstypeHalvlederudgang (OSSD)
    Antal sikre udgange2
    TilslutningsmådeStikforbindelse, M12, 4-polet
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad