Berøringsfrie sikkerhedsafbrydere
IME2S

Cylinderformet induktiv sikkerhedsafbryder til positionsovervågning

Din fordel

  • Stor driftssikkerhed for maskinen på grund af den ringe tilbøjelighed til at samle snavs og fugt
  • Lang produktlevetid takket være en konstruktion næsten uden slitage og vedligeholdelse
  • Nem integration: På grund af deres kompakte byggeform kan sensorer monteres pladsbesparende og har ikke brug for en separat udløser
  • Hurtig diagnosticering via LED-statusvisning
  • Stor pålidelighed og præcis koblingsadfærd på grund af gennemprøvet ASIC-teknologi
  • Sikker direkte tilslutning til en sikker styringsløsning ved hjælp af transistorudgange
  • Nemme og fleksible tilslutningsmuligheder med varianter med stik, ledning eller ledning med stik

Oversigt

Cylinderformet induktiv sikkerhedsafbryder til positionsovervågning

De induktive sikkerhedsafbrydere i produktfamilien IME2S anvendes til sikker positions- og områdeovervågning. Takket være den meget kompakte byggeform og de mange forskellige tilslutningsvarianter sikrer de optimal integration i maskindesignet. IME2S arbejder berøringsløst og med et minimum af slitage. For at kunne udføre deres overvågningsopgaver har induktive sikkerhedsafbryderne ikke brug for en separat udløser. De aktiveres derimod generelt af metaller, f.eks. på maskiner. Sikkerhedsafbryderne giver på grund af det store reaktionsområde mulighed for indbygningstolerancer, der gør montage og justering lettere. IME2S kan tilsluttes til en sikker styringsløsning via selvovervågende transistorudgange (OSSD’er) og yder derfor stor sikkerhed med PL d (EN ISO 13849).

Overblik
  • Byggeformer: M12 til M30
  • Større reaktionsområder: 4 mm til 15 mm
  • To OSSD-sikkerhedsudgange
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP67
  • Temperaturområde: –25 °C til +70 °C
  • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
  • Op til performance level PL d (EN ISO 13849)
  • Tilslutningsvarianter: M12-stik, ledning eller ledning med M12-stik

 

Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications

Inductive proximity sensors

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Fordele

Positions- og tilstedeværelsesdetektion på højeste plan

På mange maskiner er der brug for en sikkerhedsafbryder for sikkert at kunne registrere position og tilstedeværelse. Her lever de mange IME2S-varianter helt op til individuelle kundeønsker. Den viser sine styrker gennem præcis berøringsløs detektion af maskindele af metal, uden brug af en speciel udløser. Afhængigt af kontaktens størrelse kan der opnås en tasteafstand på op til 15 mm.

Mange varianter med optimal aktiveringsområde

Fra M12 til M30: IME2S har den rigtige kontakt til alle borehuller og alle nødvendige tasteafstande.
Den mindste variant af IME2S med M12-gevind har en enestående tasteafstand på 8 mm og er dermed ideel til detektion af bevægelige dele i små maskiner.

En passende kontaktstørrelse til alle behov: Den berøringsløse sikkerhedsafbryder IME2S

Kan indstilles optimalt i få arbejdstrin

IME2S kan indbygges i maskinen med eller uden beslag og er nem at justere. Desuden udmærker den sig ved sin store fleksibilitet hvad angår tilslutninger. Den detekterer en maskindels position sikkert op til performance level d. Med to OSSD-udgange med testpulser detekterer den kortslutninger pålideligt og yder dermed stor sikkerhed.

Hurtig justering, stor tolerance

IME2S er hurtig at indbygge i alle maskiner og let at justere takket være gevind og mange forskellige størrelser. Der er ingen blinde zoner – og derfor heller ingen mindsteafstand.
IME2S er viser stor tolerance over for forskydninger. Derudover arbejder den – præcis som den induktive sikkerhedsafbryder IQB2S – berøringsløst og stort set uden slitage.

Den induktive sikkerhedsafbryder IME2S sikrer præcis justering og dermed optimal produktivitet.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SensorprincipInduktiv
    SikkerhedsintegritetsniveauSIL2 (IEC 61508)
    KategoriKategori 2 (ISO 13849-1)
    Performance levelPL d (ISO 13849-1)
    Udløserens kodningstrinIkke kodet (EN ISO 14119)
    UdgangstypeSelvovervågende halvlederudgange (OSSD’er)
    Antal sikre udgange2
    TilslutningsmådeStik M12, 4-polet / Ledning med stik M12, 4-polet / Kabel med 4 ledere
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads