Kontakt
Feedback

Berøringsfrie sikkerhedsafbrydere

Intelligente løsninger – ingen slitage eller vedligeholdelse

Berøringsfrie sikkerhedsafbrydere er velegnede, når en præcis føring af beskyttelsesanordningen er vanskelig. Som følge af den slitage- og vedligeholdelsesfrie konstruktion har de en meget lang levetid. Desuden er de ufølsomme over for stød og vibrationer og har en meget effektiv beskyttelse imod manipulation. Porteføljen er delt i tre områder: Magnetiske, transponder- og induktive sikkerhedsafbrydere. Til hvert sensorprincip findes der kvadratiske og cylindriske byggeformer.

Filtrer efter:

9 træffer(e):

Træffer 1 - 9 af 9

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie IME2S
Nem og sikker positionsovervågning op til PL d
  • Byggeformer: M12 til M30
  • Større reaktionsområder: 4 mm til 15 mm
  • To OSSD-sikkerhedsudgange
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP67
  • Temperaturområde: –25 °C til +70 °C
  • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
  • Op til performance level PL d (EN ISO 13849)
  • Tilslutningsvarianter: M12-stik, ledning eller ledning med M12-stik
Produktfamilie IQB2S
Nem og sikker positionsovervågning op til PL d
  • Kvadratisk byggeform: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Reaktionsområde: 4 mm
  • To OSSD-sikkerhedsudgange
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP67
  • Temperaturområde: –25 °C til +70 °C
  • Robust VISTAL®-hus
  • Op til performance level PL d (EN ISO 13849)
  • Tilslutningsvarianter: M8-stik, ledning eller ledning med M12-stik
Produktfamilie STR1
Lille, sikker og fleksibel
  • Aktiveringsområde på op til 14 mm
  • Lille hus med fleksible montagemuligheder
  • Sensoren kan aktiveres fra tre sider
  • Der fås fire forskellige udløsere
  • Universelt kodede, entydigt kodede og permanent kodede sensorer
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Mulighed for sikker sensorkaskade af op til 30 sensorer
Produktfamilie TR4 Direct
Intelligent og berøringsfri dørovervågning med god beskyttelse imod manipulation
  • Aktiveringsområde på op til 25 mm
  • Universelt og entydigt kodede sensorer med tæthedsgrad/kapsling op til IP 69K
  • Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
  • To OSSD-sikkerhedsudgange
  • Mulighed for sikker sensorkaskade af op til 30 sensorer (afhængigt af varianten)
  • LED-tilstandsvisning
  • Randområdevisning og magnetisk holdekraft (valgfri)
  • Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængigt af varianten)
Produktfamilie RE2
Enkel og gennemprøvet berøringsfri overvågning af døre
  • Aktiveringsområde på op til 9 mm
  • 2 eller 3 kontakter
  • Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Sensorer med stikforbindelse eller tilsluttet ledning
  • LED-tilstandsvisning (RE27)
  • Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
Produktfamilie RE1
Enkel og gennemprøvet berøringsfri overvågning af døre
  • Aktiveringsområde på op til 7 mm
  • 2 eller 3 kontakter
  • Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Sensorer med stikforbindelse eller tilsluttet ledning
  • Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
Produktfamilie IN4000 Direct
Sikker berøringsfri positionsovervågning
  • To OSSD-sikkerhedsudgange for direkte tilslutning af sensorerne til et sikkerhedssystem
  • Aktiveringsområde på op til 20 mm
  • LED-tilstandsvisning
  • Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse
Produktfamilie IN4000 Standard
Sikker berøringsfri positionsovervågning
  • En pulserende sikker udgang til direkte tilslutning af sensorerne til et sikkerhedssystem
  • Kapslingsklasse IP 67 eller IP 69K
  • Aktiveringsområde på op til 15 mm
  • LED-tilstandsvisning
  • Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Sikker seriekobling af sensorer
Produktfamilie IN3000 Direct
Sikker berøringsfri positionsovervågning
  • Aktiveringsområde på op til 15 mm
  • LED-tilstandsvisning
  • Op til performance level PL d (EN ISO 13849), SILCL2 (EN 62061), SIL2 (IEC 61508)
  • Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse
  • This product family is being phased out!
  • Sammenlign
  • Vælg

Træffer 1 - 9 af 9

Opad