Sikkerheds-dørlås med smart montagekoncept

16-04-2018

Sikkerheds-dørlås med smart montagekoncept

MLP1 er en magnetisk sikkerhedsdørlås, der sikrer pålidelig berøringsløs beskyttelse af døre eller låger og anvendes typisk i fuldautomatiske produktionssystemer.

Sensoren, en RFID baseret sikkerhedstransponder med tilhørende aktuator, der har indbygget en elektromagnetisk lås med en låsningsevne på 500Nm og en holdekraft på 25Nm.  Dørlåsen tillader høje tolerancer i forhold til positioneringen. Den kan således håndtere forskydninger på op til 5 mm i alle retninger.

MLP er let at montere, enten via frontmontage eller integrering på maskinen, hvor MLP1 inklusiv kabler gemmes af afvejen inde i maskinen, så kun overfladen er synlig. Ved mere komplekse applikationer er der mulighed for at lave en direkte kaskadekobling med op til 30 sensorer uden brug af T-stik-fordeler. MLP1 holder med sin ”Performance Level e, PL e” et højt sikkerhedsniveau, der forhindrer uautoriseret adgang og dermed uplanlagt procesforstyrrelse. 

 

Mere information
Tlf. :   +45 4582 6400  |  Email:  sick@sick.dk 
 
Onlinekatalog: >MLP1
 
Få seneste nyheder, praktiske applikationer, produktlanceringer, messer og events -virksomhedsnyheder.
Nyheder direkte i indboksen: Nyhedsbrev
Følg SICK A/S på Linked-in