Den fleksible og sikre sensorkaskade med diagnosefunktion
Med den sikre sensorkaskade Flexi Loop kan du tilslutte op til 32 sikkerhedssensorer op til PL e. Med Flexi Loop-komponenter er det ganske simpelt at tilslutte sikkerhedslåse, trykknapper og lamper til sikkerhedsstyringen. Alle sensorer forsynes direkte med spænding og forbindes via M12-standardledninger. Sensorer med OSSD-udgange kan kombineres uafhængigt at producenten. Tilslutningen til sikkerhedsrelæerne og Flexi Classic sker enten via masterknuder eller direkte. Du kan ganske enkelt konfigurere Flexi Loop på en programmerbar sikkerhedsstyring ved hjælp af software. Flexi Loop giver dig en komplet diagnose i både softwaren og på selve enheden.
Overblik
Sikker sensorkaskade af op til 32 sensorer, uafhængigt at producenten
Altid op til 100 m ledningslængde mellem sensorerne
Sikker kaskade takket være et gennemtænkt enhedskoncept
Den sikre sensorkaskade Flexi Loop kan forbinde op til 32 sensorer med hinanden. Kabelføringens samlede længde kan være helt op til 3.000 m med den tilhørende Flexi Loop-knude. Vælg ganske enkelt mellem 4 analyseknuder, og forbind dem med en diagnoseknude. Der skal kun bruges en enkelt indgang på sikkerhedsstyringen for at få en sikker sensorkaskade. Dermed sparer du tid og omkostninger til installationen såvel som ved udskiftning af enheder.
Helt igennem sikker Flexi Loop i applikationer giver en sikkerhed op til PL e og SIL3. Den nemme kalkulation af performance levels sparer tid, da den sikre sensorkaskade overvåger alle tilsluttede sensorer enkeltvis. Desuden forhindrer Flexi Loop skjulte fejl: I hændelseshistorikken kan man se alle fejl.Nem diagnose Overblik på stedet og i softwaren: Den løbende diagnose af det samlede Flexi Loop-system sker via diagnoseknuderne eller konfigurationssoftwaren Flexi Soft Designer eller Safety Designer. Så kan man straks afhjælpe fejlen og genstarte maskinerne. Derudover kan konfigurationssoftwarens diagnosedata transmitteres til en HMI.
Nem kabelføring, hurtig konfiguration og løbende diagnose
Talrige kombinationsmuligheder
Den sikre sensorkaskade Flexi Loop er ikke kun en gevinst for sikkerhedsafbrydere. Med den kan man også kombinere lysgitre og andre sikkerhedssensorer, uafhængigt at producenten. Sikkerhedssensorer på anlægsdele, der er fysisk adskilt fra hinanden, kan nemt indbygges i anlægget med Flexi Loop. Det betyder et effektivt maskindesign. Desuden gør den sikre sensorkaskade det lettere at analysere sensordataene.
Variabel kombination Udover masterknuder har Flexi Loop også andre diagnose-, analyse- og hjælpeknuder og kan tilsluttes direkte på indgangen på en sikkerhedsstyring. For at undgå, at spændingen i den seriekoblingen falder, bestemmer Power-Calculator’en præcist det sted, hvor der skal indbygges et energiforsyningsmodul.Nem tilslutning
Du forbinder Flexi Loop med sikkerhedsstyringerne Flexi Softs og Flexi Compacts og konfigurerer dem ved hjælp af konfigurationssoftwaren. Med masterknuderne 1 eller 2 sker tilslutningen af Flexi Loop til Flexi Classic sker via driftsformkontakten eller via DIP-switch til sikkerhedsrelæet ReLy sker .
Hurtig diagnose Ved hjælp af LED’er sørger masterknuden for et overblik under diagnosen og gør dermed din maskine meget driftssikker. IO-Link-interfacet i MSTR2 opretter en forbindelse til processtyringen i realtid. Fordelen: Så kan man genkende og bekræfte knuder i Flexi Loop uden teach-in. Masterknudens konfiguration kan tilpasses.
Kobl sensorerne sammen i en sensorkaskade; så kan de anvendes alsidigt