Vil du forbinde alle sikkerhedsafbrydere på en maskine med hinanden og overvåge dem? Med de sikre sensorkaskader fra SICK kan man tilslutte op til 32 enheder – sikkert, intuitivt og med kun lidt kabelføring.
Takket være Flexi Loops diagnosefunktioner kan fejl i sikkerhedsfunktionerne identificeres sikkert ved hjælp af hændelseshistorikken og illustreres komplet, og uden at fejl bliver skjult.
Du kan kombinere Flexi Loop med alle sikkerhedsstyringer fra SICK. Dermed kan den bruges i enkle såvel som komplekse applikationer, der dog skal leve op til kravene efter PL e.
Flexi Loop-komponent: Modul til tilslutning til Flexi Classic
Beskrivelse: Flexi Loop-masternode for tilslutning af en Loop kaskade til en Flexi Classic. Mulighed for diagnosticering under drift og ved idriftsættelse.
Flexi Loop-komponent: Modul til tilslutning til Flexi Classic
Beskrivelse: Flexi Loop-masternode for tilslutning af en Loop kaskade til en Flexi Classic. Mulighed for diagnosticering under drift og ved idriftsættelse.
Beskrivelse: Flexi Loop Y-adapteren (EMSS) deler den 8-polede tilslutning på FLN-EMSS1100108 op i to 5-polede tilslutninger: En til tokanals ækvivalente elektromekaniske sikkerhedsafbrydere og en til ikke-sikre ind- og udgangssignaler.
Den sikre sensorkaskade fra SICK overbeviser med den nemme kabelføring på stedet og den intuitive konfiguration med softwaren Flexi Soft Designer eller Safety Designer. Fra enkelte maskinmoduler til maskiner med mange moduler: Den sikre sensorkaskade kan anvendes ved mange forskellige maskiner og leverer løbende informationer fra alle tilsluttede sensorer.
Seriekobling med få klik
Flexi Loop kan konfigureres og idriftsættes sammen med softwaren Flexi Soft Designer eller Safety Designer. Du skal ganske enkelt forbinde dine sensorer og konfigurere dem intuitivt med logikeditoren.
Kabelføring udført i en håndevending Takket være M12-stikforbindelser kan du hurtigt forbinde sikkerhedssensorer med OSSD-udgange med Flexi Loop. Uanset hvilke sensorer der anvendes til din maskine, så reducerer Flexi Loop kabelføringen og antallet af nødvendige indgange på sikkerhedsstyringen enormt.
Smart kombineret
Den sikre sensorkaskade er kompatibel med alle sikkerhedsstyringer fra SICK og kan meget nemt tilpasses til dine behov. Med det smarte og pladsbesparende produktkoncept reducerer du ikke bare antallet af indgange på styringen; du profiterer også af den enkle kabelføring. Samtidigt kan maskinmodulerne kombineres variabelt.
Intuitivt konfigureret
Forbind den sikre sensorkaskade med programmerbare sikkerhedsstyringer fra SICK. Den kan intuitivt tages i drift med konfigurationssoftwaren Flexi Soft Designer eller Safety Designer. Fra dem modtager du også detaljerede diagnosedata om dine sensorers tilstand.
Sikkerhedsfunktionerne indstilles manuelt med en drejeafbryder på sikkerhedsstyringen Flexi Classic. Derefter transmitterer Flexi Loops masterknude alle data fra de sensorer, der er tilsluttet til den sikre sensorkaskade, til Flexi Classic. Diagnosen foregår via den særlige diagnoseknude.
De specielle sikkerhedsrelæ RLY3-LOOP100 overvåger sensorkaskaden. Indstillinger for den foretages med en DIP-switch. Ved hjælp af diagnoseknuden kan man til enhver tid få vist statusinformationerne.