Større dynamik og gennemløbsmængde på alle logistikprocessens niveauer

20. feb. 2023

Mens onlinehandel gør sig gældende som en stor vækstskabende faktor i intralogistikbranchen, er der også fortsat behov for stor hastighed inden for produktionslogistikken. Som følge heraf sker der økonomiske og teknologiske forandringer, som branchen skal imødegå med optimering og strømlining af processerne. Behovet for automatisering stiger, og der er et stadigt større fokus på den sikre interaktion mellem menneske og maskine. Producenter og de driftsansvarlige for AGV-systemerne (Automated Guided Vehicles) har brug for intelligente, kompatible og fremtidssikre sikkerhedsløsninger til de komplekse sikkerhedstekniske udfordringer.

1
1

SICK har i lang tid proaktivt taget hånd om tendenserne i logistikbranchen og møder AGV-systemernes tiltagende intelligens ved at udvikle effektiv sikkerhedsteknik. Sikkerhedslaserscanneren microScan3 er et resultat af intensiv erfaringsudveksling med branchen. Produktfamilien microScan3 omfatter varianter til alle behov – store rækkevidder, smart integration i gængse industrinetværk og et væld af intelligente funktioner. Her satser de førende producenter af AGV-systemer både på nem håndtering, kompakte størrelser på trods af store rækkevidder og det store variable antal af sikkerhedsfelter. Det gør det muligt at konstruere hurtige, dynamisk agerende AGV’er, der f.eks. også er meget sikre ved høje hastigheder og når de kører rundt i kurver.

Stor driftssikkerhed og præcise måledata

Alle varianter i microScan3-produktfamilien er udstyret med den sikre scanningsteknologi safeHDDM®, som man kan generere særdeles præcise måledata med. De genereres på basis af time-of-flight-lysmåling med op til 88.000 multipulser pr. omdrejning samt ved hjælp af intelligente filter-algoritmer. Selv ved forstyrrende påvirkninger som gnister, omgivende lys eller støv forbliver microScan3 driftssikker og sikrer løbende stor produktivitet, uden at sikkerhedsfunktionen begrænses. microScan3 lever også op til mindre åbenlyse krav og er f.eks. også meget elektromagnetisk kompatibel (EMC). Et krav, der bliver vigtigere og vigtigere på grund af AGV-systemernes stadigt voksende kompleksitet og det stigende antal af elektriske komponenter. Alt i alt opfylder microScan3 alle krav om pålidelighed og robusthed, så den kan anvendes uden problemer døgnet rundt. Samtidigt leverer den meget præcise måledata, der kan anvendes til f.eks. at understøtte AGV-systemets navigering.

The microScan3 is remarkably uncomplicated to integrate into your application: quick to mount, easy to wire, and secure to integrate into industrial networks.
microScan3 er bemærkelsesværdigt let at indbygge i din applikation: Den er hurtig at montere, kabelføringen er let at etablere, og den er sikker at tilslutte til industrielle netværk.
The microScan3 is remarkably uncomplicated to integrate into your application: quick to mount, easy to wire, and secure to integrate into industrial networks.
microScan3 er bemærkelsesværdigt let at indbygge i din applikation: Den er hurtig at montere, kabelføringen er let at etablere, og den er sikker at tilslutte til industrielle netværk.

Tilslutning til industrielle netværk

Udover microScan3’s universelle I/O-tilslutning kan sikkerhedslaserscannerne også indbygges direkte i de gængse industrielle netværk som f.eks. PROFINET PROFIsafe, EtherNet/IP™ CIP Safety™ oder EtherCAT® FSoE. SICK tilbyder dermed en komplet portefølje, hvor producenterne af AGV-systemer kan vælge den enhed, der passer til deres netværk. Takket være denne integration kan måle- og diagnosedata nemt hentes og viderebehandles.

High productivity: thanks to decentralized diagnostics and safe integration into your industrial network, for example via EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, I/O. Or you can use the intelligent SICK system EFI-pro
Stor produktivitet: Takket være decentral diagnose og sikker integration i dit industrielle netværk, for eksempel via EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, I/O. Eller benyt dig af det intelligente SICK-system EFI-pro.
High productivity: thanks to decentralized diagnostics and safe integration into your industrial network, for example via EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, I/O. Or you can use the intelligent SICK system EFI-pro
Stor produktivitet: Takket være decentral diagnose og sikker integration i dit industrielle netværk, for eksempel via EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, I/O. Eller benyt dig af det intelligente SICK-system EFI-pro.

 

En beskyttelsesfeltrækkevidde på ni meter øger hastigheden

Transportsystemets hastighed er af stor betydning for logistikproceskædens produktivitet. Som udgangspunkt gælder, at jo større AGV-systemernes hastighed er, desto større er den mulige gennemløbsmængde i processen. microScan3's store beskyttelsesfeltrækkevidde sikrer netop, at køretøjerne kan køre ved sådanne høje hastigheder: Inden for ni meter kan AGV’en køre fremsynet og standse sikkert i en farlig situation. Takket være en scanningsvinkel på 275° er det muligt at sikre den totalt hele vejen rundt, hvis der monteres scannere på to af køretøjets hjørner, der ligger diagonalt i forhold til hinanden. Der er ikke længere brug for yderligere sensorer, og de tilsvarende ressourcer til installation og integration bortfalder.

No safety gaps even when the device is mounted in a corner thanks to a scan angle of 275°.
Ingen sikkerhedsbrister, heller ikke ved montage af enhederne på hjørner, takket være en scanningsvinkel på 275°.
No safety gaps even when the device is mounted in a corner thanks to a scan angle of 275°.
Ingen sikkerhedsbrister, heller ikke ved montage af enhederne på hjørner, takket være en scanningsvinkel på 275°.
Cost-effective solution: Only one device is needed to provide you with accurate measurement data to secure and navigate your mobile application.

Perfekt tilpasset til alle køremodi

Alle microScan3-varianter har en række funktioner, der giver AGV-producenter større fleksibilitet ved skiftende køremodi. Op til otte simultane og 128 frit konfigurerbare beskyttelsesfelter giver mulighed for adaptiv tilpasning til køresituationen, lasttilstanden og helt generelt til omgivelserne. Hvis AGV’en for eksempel sænker hastigheden fra tre til to meter pr. sekund, er det tidligere benyttede beskyttelsesfelt egentlig for stort. For hvis en person langt væk betræder AGV’ens kørebane, ville AGV’en stoppe, selv om der endnu ikke var opstået en farlig situation. microScan3 muliggør optimal tilpasning til arbejdsomgivelserne og øger dermed processernes produktivitet.

Let at betjene: Konfigurationssoftware ”Safety Designer“

SICK lægger stor vægt på , at deres konfigurationssoftware skal være let at betjene. Alle microScan3-varianter er lette og bekvemme at konfigurere med konfigurationssoftwaren ”Safety Designer“. Med denne software er det ikke kun selve sikkerhedslaserscanneren, der kan konfigureres, men for eksempel også sikkerhedsstyringen Flexi Soft. Derudover er det også muligt at parametrere encodere. På den måde kan man også konfigurere SICKs eget system ”Safe EFI-pro“, en bekvem totalløsning til sikring af AGV’ere, der giver adgang til yderligere Safe Motion-funktioner med sikkerhedsstyringen Flexi Soft. Brugerne værdsætter summen af alle disse fordele: En enkelt software til flere sensor- og styringsløsninger, der fungerer intuitivt for alle komponenter i sikkerhedssystemet.

Kombinér produktivitet og sikkerhed med sensorløsninger fra SICK

Den brancheorienterede udformning af produktfamilien microScan3 med alle dens enkelte funktioner er baseret på et indgående kendskab til de pågældende anvendelser og på at forudse de stadigt større krav og kompleksiteten i logistikbranchen. Med sin store portefølje af løsninger tilbyder SICK producenterne af AGV-systemer, systemintegratorer og anlægsoperatører et væld af muligheder til at kombinere produktivitet og sikkerhed effektivt. Med sin fornemmelse for, hvad der sker i fremtiden træffer SICK de beslutninger, der er nødvendige for at kunne udforme logistikprocesserne – især inden for den voksende e-handelssektor – endnu mere effektivt og bæredygtigt.

 

Yderligere bidrag

Mere autonom takket være modulopbygget køretøjsflåde: Komplet drift inde og ude i intralogistikken

Læs mere

Jungheinrich automatiserer løftevognene: Adræt i kurver og sikkerhed for større gennemløb

Læs mere

Beskyttelsesfelt med en perfekt størrelse til autonome industrikøretøjer

Læs mere