Oversigt
Softwareløsninger til drevsystemer med HIPERFACE-DSL®-interface
HIPERFACE DSL® anvendes som kommunikationsinterface til smart drevteknik. Smart Motor Sensor-softwareløsningerne fra SICK gør implementeringen, verificeringen og anvendelsen af interfacet og sensorerne på området motor-feedbacksystemer nemmere.
Overblik
- Sikkert motor-feedbackinterface til SIL 3
- Tilslutning af FPGA’en via EMIFA-, SPI- eller kundespecifikt interface
- Velegnet til Xilinx-, Altera-, Lattice- og Efinix-FPGA’er
- T2-certificeret testtool i henhold til IEC 61508
- REST-API-interface