Software for Integration
FieldEcho®

Softwaretool til at sikre bedre adgang til og transparens af IO-Link-data

Din fordel

  • Parametrerer og overvåger alle IO-Link-enheder i anlægget og stiller en moderne, webbaseret grafisk brugerflade til rådighed
  • Driftssikker under hele livscyklussen – fra idriftsættelse og løbetid til udskiftning af enheden og vedligeholdelse
  • Komplet parametreret system med kun få klik
  • Automatisk detektering af tilsluttede IO-Link-enheder
  • Det er ikke nødvendigt at søge længe efter passende IODD’er – IODD’er downloades automatisk
  • Der er kun brug for en enkelt FB-hentning i PLC-programmet
  • Nem tilslutning af FieldEcho via PLC’ens OPC-UA-server eller via TCP/IP
  • Adgang til IO-Link-enhedsdata fra systemvisualiseringen eller webbrowseren

Oversigt

Softwaretool til at sikre bedre adgang til og transparens af IO-Link-data

FieldEcho® muliggør parameteropsætning og overvågning af alle IO-Link-enheder i et anlæg under hele livscyklussen – og det helt uafhængigt af den anvendte PLC, feltbussen og IO-Link-masteren. FieldEcho® kommunikerer med en PLC via OPC UA. Med den generiske funktionsblok fra SICK giver FieldEcho® adgang til IO-Link-enheders proces- og servicedata.

FieldEcho® består af en server, der er ansvarlig for kommunikationen. Den kan læse og skrive IO-Link-enhedsdata og gøre dem tilgængelige for FieldEcho-frontend. Takket være REST API er dataene også tilgængelige for alle anvendelser tilhørende tredjeparter. Frontenden fortolker IO-enhedsbeskrivelserne (IODD) og tilbyder en grafisk brugerflade for hele systemet og for hver enkelt IO-Link-enhed

Overblik
  • Velegnet til parameteropsætning og overvågning af alle IO-Link-enheder i et anlæg
  • Platform-uafhængig adgang til IO-Link-enhedsdata
  • OPC-UA-client eller TCP/IP-forbindelse til kommunikation med PLC’en
  • Automatisk detektering af IO-Link-enheder
  • Interface til IODDfinder
  • Server og client kan være spredt ud i netværket
  • Adgang pr. browser eller integreret i menneske-maskine-interface

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Sprogflersproget
    BeskrivelseFieldEcho muliggør parametrering og overvågning af samtlige IO-Link-enheder i et anlæg over hele livstidscyklussen uafhængigt af om der benyttes SPS-system, Feldbus eller IO-Link-Master.
    Driftssystem

    Windows 10

    Windows 7 (32 bit/64 bit)

    Windows 8 (32 bit/64 bit)

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads