- Startside
- Produktportefølje
- SICK IntegrationSpace
- Startside
- Produktportefølje
- SICK IntegrationSpace

En ny dimension i sensorernes verden
Transparens, effektivitet, produktivitet
Konvertér de data, du har til rådighed, til merværdi; anvend dine data mere målrettet. Tilpas de digitale løsninger til dine personlige behov, og opnå større transparens.

Administrér dine digitale twins
Alt med et enkelt klik
SICK AssetHub giver det nødvendige grundlag for enhver Industri 4.0-strategi. Administrér samtlige enheders eller anlægs digitale twins i en virksomhed, helt uafhængigt af producenten. Modtag en interaktiv oversigt over disse aktiver, og find til enhver tid vigtige informationer og dokumenter i løbet af livscyklussen.

Generér funktionsblokke til programmerbar styring
Understøtter samtlige IO-Link-enheder fra alle producenter
Med Function Block Factory (FBF) kan man på basis af IODD generere funktionsblokke til programmerbar styring, uafhængigt af enhedstypen og producenten. De funktionsblokke, der genereres, gør det lettere at læse og skrive IO-Link-enhedsparametrene.

Et softwaretool til alle IO-Link-enheder
Nem integration af enhedsdata i Industri 4.0-applikationer
FieldEcho® bygger bro mellem IO-Link-enheder og Industri 4.0-applikationer og sikrer dermed større gennemsigtighed af dataene i applikationen. En anden fordel er, at der ikke længere er brug for tidskrævende programmering. Start nu.

Få dine sensordata op i Cloud
SICK LiveConnect er standarden for live dataforbindelse mellem sensor og Cloud
Benyt dig af en sikker og nem mulighed for at lægge sensordata online. Den digitale service kombinerer en sensor-app og en Cloud-enhed til et nyt produkt.

Find nemt dine enheder digitalt via en app
Digital registrering af dine faktiske aktiver
Spar tid med appen tid, og registrer alle dine aktiver. Med SICKs Installed Base Manager er registreringen – inklusive serienumre, positioner og fotos – meget let og ukompliceret. I den digitale verden er alle produktinformationer kun få klik væk. På den måde har du hurtig adgang til de rigtige produktinformationer om alle dine aktiver.

Kontinuerlig tilstandsovervågning til sensorer og maskiner
Overvågning og øgning af ydelsen
Med Monitoring Box fra SICK tager du et skridt ind i Industri 4.0’s verden, og med denne løsning får du virtuel adgang til sensorer og maskiner og gør dem bedre dag for dag under den løbende drift. Ved hjælp af en historisk oversigt og en logbog kan du ikke overse hverken hændelser eller udviklinger. Monitoring Box overvåger alle indbyggede enheder i din virksomhed digitalt, sikrer hundredvis af sensor- og maskindata og videretransmitterer dem til dig, hvis du ønsker det.

Lær morgendagens data at kende allerede i dag
Intelligente forudsigelser på grundlag af dine data
Med Predictive Service kan store mængder data blive meget kostbare. Med de historiske data i Condition Monitoring udføres dataanalyser, og med applikationsspecifikke modeller foretages intelligente forudsigelser. På den måde øger du ikke bare anlæggets driftssikkerhed; du forbedrer også produkt- og proceskvaliteten på bæredygtig vis.








Vælg din løsning
Her kan du finde de egnede produkter eller produktfamilier
16 træffer(e):
Træffer 1 - 8 af 16
- 01
- 02
- Det årlige software-gebyr som en procentdel af købsprisen for alle feature-til-feature-udvidelser
- Ekstrafunktioner og nye licenser kan ifølge planen tilføjes efter første indkøb
- Priority support channel
- Benyt dig af kurser og idriftsættelse til nedsatte priser, såfremt de kan fås
Den hurtigste vej til visualisering af data fra sikkerhedslaserscannere
- Visualisering af beskyttelsesfelter og måledata i realtid på HMI’er og PC’er
- Læsning og visning af sikkerhedslaserscannerens hændelseshukommelse
- Direkte adgang til diagnose- og enhedsinformationer
- Til Windows-baserede SCADA-systemer (f.eks. WinCC fra SIEMENS) og Windows-PC’er
- Enheder, der understøttes: microScan3 og outdoorScan3
- Visualisering af sikkerhedssystemer
- Visning af systemstatus, fejl og KPI’er i real-tid
- Registrering og analyse af sikkerhedsrelevante hændelser
- Browserbaseret brugerflade til visning af HMI’er, computere, tablets m.m.
- Dashboard til administration af flere sikkerhedssystemer
- Administration af brugernes adgangsrettigheder
- Installeret direkte i RFU62x eller RFU63x via et MicroSD-hukommelseskort med kopieringsbeskyttelse
- Administration af op til 1.000 transpondere
- Decentral database på RFID-skrive-/læseenhed RFU62x eller RFU63x
- Decentral administration af adgangsrettigheder for person- og tilkørselsrettigheder for køretøjer
- Velegnet til Xilinx-, Altera- og Lattice-FPGA’er
- Sikkert motor-feedbackinterface til SIL 3
- Tilslutning af FPGA’en via EMIFA-, SPI- eller kundespecifikt interface
- Der fås både sikre og ikke sikre softwareversioner
- Oprettelse af individuelle funktionsblokke
- Understøttelse af alle kendte PLC-systemer
- Kompatibilitet med IO-Link-enheder fra alle producenter
- Valg af relevante IO-Link-enhedsparametre
- Pålidelig kombination og visualisering af SICK-sensordata
- Moderne responsivt brugerinterface, som der er adgang til via forskellige formfaktorer
- Data Analysis Package er baseret på tider, læsehastigheder og stregkodetyper
- Enkel installation og parametrering
- Mulighed for tidsbegrænset evalueringslicens
- Driftssikker dataindsamling med intelligente sensorer fra SICK
- Højtydende, effektiv dataanalysefunktion
- Moderne interaktiv brugergrænseflade
- Sikker datalagring, -læsning og -visualisering
- Enkel installation og parametrering
- Mulighed for tidsbegrænset test-evaluseringslicens
Træffer 1 - 8 af 16
- 01
- 02