Oversigt
Implementering af Hermes-standarder på den nemme måde
Hermes-standarden, som er opført under den industrielle PC HERMES-9852, er et moderne maskine-maskine-kommunikationsprotokol, der er skræddersyet til bestykningslinjer til printplader. På vejen mod Industri 4.0-fabrikken er Hermes-protokollen en elementær brik, som ikke kan realiseres ved hjælp af det hidtidige standardinterface SMEMA. Gennem komplet anvendelse af Hermes-standarden kan der opnås en større grad af automation i linjestyringen og gennemgående sporbarhed af printpladerne. Med Hermes SMEMA Connect tilbyder SICK skalerbare løsninger til at eftermontere et SMEMA-interface i maskiner, så de sammen med maskiner med Hermes-interfaces kan arbejde i bestykningslinjer til printplader.
Overblik
- Konvertering af SMEMA-signaler til Hermes-beskeder
- Producentuafhængig indbygning af maskiner med SMEMA-interfaces i Hermes-linjer
- Indbygning af identifikationssensorer til detektion og tilrådighedsstillelse af board-ID’er og magasin-ID’er
- Vertikal kommunikation via den industrielle PC CFX, MQTT, OPC UA, REST fås på forespørgsel
- Browserbaseret brugerinterface til konfiguration af applikationer