Kontakt
Feedback

Programmerbare enheder

Programmerbare enheder til skræddersyede applikationsløsninger

Programmerbare enheder som sensorer eller sensor integration machines til tilslutning af eksterne sensorer eller streaming-kameraer udgør hovedbestanddelen af eco-systemet SICK AppSpace. Sensor-apps – skræddersyet anvendelsessoftware – downloades på de programmerbare enheder og implementeres af AppEngine. En integreret webserver muliggør visning af et brugerinterface på browserkompatible displayenheder.

Filtrer efter:

8 træffer(e):

Træffer 1 - 8 af 8

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie InspectorP64x
Konfigurerbar. Programmerbar. Økonomisk. Hurtig.
  • 2D-vision-sensor mit 1,7 megapixel
  • Konfiguration af SensorApps i webbrowser
  • Programmering af nye SensorApps i SICK AppStudio
  • Fleksibelt C-Mount-objektiv og integreret belysning
  • Mållaser, lydsignal og feedbackspot
  • Inklusive HALCON-run-time licens og SICK Algorithm Library
Produktfamilie InspectorP63x
Konfigurerbar. Programmerbar. Kompakt. Alsidig.
  • 2D-vision-sensorer mit 1,3 og 1,9 megapixel
  • Konfiguration af SensorApps i webbrowser
  • Programmering af nye SensorApps i SICK AppStudio
  • Fleksible S- og C-Mount-objektiver og integreret belysning
  • Mållaser, lydsignal og feedbackspot
  • Inklusive HALCON-run-time licens og SICK Algorithm Library
Produktfamilie SIM4x00
Fleksibel. Intelligent. Kommunikativ.
  • Stor mangfoldighed af tilslutninger med 25 interfaces til Ethernet-baserede feltbusser, kameraer, belysning, sensorer, encodere m.m.
  • 8 Gigabit Ethernet-interfaces til hurtig billedtransmission
  • Feltbus- og Ethernet-interfaces med kommunikationsprotokoller som OPC-UA og MQTT stiller data, der er forbehandlede i den parallelle “Dual Talk” (Edge-Computing) til rådighed for både styringen og Cloud-Computing og muliggør dermed netværksdannelse til den digitale fabrik.
  • Præcis synkronisering af ind- og udgangssignalerne
  • Belysningskontrol og -forsyning
  • IO-Link-Master-tilslutninger
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 65
Produktfamilie RFU62x
UHF til korte rækkevidder
  • Antenne og databehandling integreret i sensoren
  • Rækkevidder på op til 2 m
  • Mulighed for tilslutning til overordnede styringssystemer eller direkte til Cloud
  • Fremragende antenneegenskaber
  • Konfiguration via SOPAS ET eller den integrerede webserver
  • Kompatibel med SICK-AppSpace
  • Pålidelig opbygning i henhold til IP67
Produktfamilie InspectorP65x
Konfigurerbar. Programmerbar. Effektiv. Store rækkevidder.
  • 2D-vision-sensorer mit 2,1 og 4,2 megapixel
  • Konfiguration af SensorApps i webbrowser
  • Programmering af nye SensorApps i SICK AppStudio
  • Fleksibelt C-Mount-objektiv og integreret belysning
  • Mållaser, lydsignal og feedbackspot
  • Inklusive HALCON-run-time licens og SICK Algorithm Library
Produktfamilie RFU65x
Den målende RFID-enhed med integreret gennemkørsels- og retningsgenkendelse
  • Antenne og databehandling integreret i sensoren
  • Rækkevidder på op til 10 m
  • Mulighed for tilslutning til overordnede styringssystemer eller direkte til Cloud
  • Registrering af retning og position
  • Konfiguration via SOPAS ET eller den integrerede webserver
  • Kompatibel med SICK-AppSpace
  • Pålidelig opbygning i henhold til IP67

Produktfamilie RFU63x
Enkel integrering - inklusive intelligens
  • Kompatibel med SICK-AppSpace
  • Industriegnet UHF-RFID skrive-/læseenhed
  • Typeafhængig med eller uden integreret antenne (der kan tilsluttes op til fire antenner)
  • Standardkompatibelt transponderinterface (ISO/IEC 18000-6C / EPC G2C1)
  • Understøtter de i industrien gængse datagrænseflader og feltbusser
  • MicroSD-hukommelseskort kan bruges til parameterkloning
  • Omfattende diagnosticerings- og servicefunktioner
  • Radiogodkendelse til de vigtigste industrilande (se Quickstart)
Produktfamilie TriSpectorP1000
Skræddersyede 3D-løsninger til fleksibel automation
  • 3D-, 2D- og profilinspektion af elementer i bevægelse
  • Billedbehandling, belysning og analyse - kombineret i en enkelt enhed
  • SICK AppSpace, programmerbart 3D-kamera
  • Fuld fleksibilitet til skræddersyede løsninger
  • SICK algoritmerne API og HALCON
  • Fabrikskalibrerede 3D-data
  • Webbrugerinterface

Træffer 1 - 8 af 8

Opad