Kontakt
Feedback

Sikkerhedsstyringer
Flexi Compact

Safety under control – kompakt, nemt og effektivt

Din fordel

  • Optimeret anvendelighed: Tidsbesparende projektering af sikkerhedsanordningen og nem idriftsættelse
  • Større effektivitet: Øget produktivitet takket være hurtig produktionsstart, korte reaktionstider og omfattende diagnosemuligheder sikrer effektiv drift af maskiner og anlæg
  • Fremtidssikker med garanti: Fleksible løsninger med modulær hardware, fremtidsorienterede teknologier og gennemgående adgang til data til Industri 4.0-applikationer

Oversigt

Safety under control – kompakt, nemt og effektivt

Flexi Compact-sikkerhedsstyringen er baseret på en fremtidssikker teknologiplatform og kan programmeres ved hjælp af software. På grund af det modulopbyggede design kan den perfekt tilpasses kravene fra forskellige applikationer, og på grund af den kompakte opbygning kan den indbygges på lidt plads. Flexi Compact overbeviser med stor anvendelighed: Projektering og idriftsættelse kan udføres hurtigt og nemt med det intuitive konfigurationssoftware Safety Designer og et brugervenligt hus. Der er adgang til diagnosedata til gængse feltbussystemer helt op i Cloud. Hurtig produktionsstart, øget driftssikkerhed for maskinerne og udvidede funktioner som sikker sensorkaskade med Flexi Loop øger produktiviteten og effektiviteten i maskinens levetid.

Overblik
  • Sikkerhedsstyring, der kan programmeres med software, med modulær hardware-platform
  • Effektiv Safety-over-EtherCAT®-bagvægsbus
  • Brugervenligt hus i et smalt design
  • Intuitiv konfigurationssoftware Safety Designer
  • Datakommunikation i gængse feltbussystemer
  • Sikker sensorkaskade med Flexi Loop

Fordele

Overbevis dig om den større brugervenlighed

Du kan projektere sikkerhedsapplikationen på få minutter med det intuitive konfigurationssoftware Safety Designer. Derudover gør det brugervenlige hus med de intelligente funktioner også betjeningen meget nemmere.
Fordi ressourceforbruget til projekteringen er dyrt – den intuitive software Safety Designer sikrer hurtig konfiguration
Fordi nem installation sparer tid – huse med intelligente funktioner sikrer maksimal brugervenlighed
Fordi produktionen ikke kan vente – smarte gateways til hurtig setup af enhederne

Tidsbesparende projektering og nem idriftsættelse sikrer engineering til lave omkostninger

Øg din produktivitet

Med Flexi Compact kan du under hele maskinens levetid få gavn af nem projektering og idriftsættelse samt effektiv drift af maskinen til hurtig vedligeholdelse og diagnose.
Fordi produktivitet er det vigtigste – hurtig reaktionstid sikrer kortere takt-tider
Fordi hurtig problemløsning betyder færre stilstandstider – nem HMI-integration til direkte analyse på stedet
Fordi data leverer viden – total rådighed over data sikrer optimerede processer

Hurtig produktionsstart og effektiv drift af maskiner og anlæg

Du kan stole på, at fremtiden bliver sikrere

Med Flexi Compact vil du også fremover være på den sikre side – takket være fremtidsorienterede teknologier, en modulær platform, der sikrer meget fleksible løsninger, og gateways, der sikrer komplet rådighed over dataene i din Industri 4.0-applikation.
Fordi alle applikationer er forskellige – modularitet sikrer stor fleksibilitet og tilpasningsevne
Fordi kravene bliver strengere – Safety-over-EtherCAT®-bagvægsbus sikrer effektiv udveksling af data
Fordi Industri 4.0 giver nye muligheder – gateways til kommunikation helt frem til Cloud

Flexi Compact ledsager dig på din vej til morgendagens industri

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SikkerhedsniveauPL e, SIL3, SILCL3
    KonfigurationsmådeVia software (Safety Designer)
    Systemopbygning

    Modulær

    1 hovedmodul

    0 ... 12 udvidelsesmoduler (heraf maks. 1 gateway)

    Feltbus, industrielt netværkModbus, EtherCAT®, PROFINET
    Sikker sensorkaskade med Flexi LoopFlexi Loop
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad