Kontakt
Feedback

Sikkerhedsstyringer
Flexi Classic

Effektiv sikkerhedsstyring med enkel betjening

Din fordel

  • Optimal skalerbarhed takket være modulær opbygning betyder, at man undgår overflødige ind- og udgange og reducerer mængden af hardware
  • Konfiguration pr. drejeafbryder forenkler logikkonfigurationen
  • Konfigurationshjælpen Flexi Classic-konfigurator er et middel til enkel logikopsætning og en hjælp til ledningsføring
  • Komplet diagnosticering af systemet for at forebygge ikke-planlagte stilstandsperioder
  • Det kompakte design gør det muligt at reducere styretavlens bredde væsentligt
  • Stærkt reduceret ledningsføring i sammenligning med konventionelle Safety Solutions. Endnu simplere er ledningsføringen med Flexi Loop.

Oversigt

Effektiv sikkerhedsstyring med enkel betjening

Den modulære sikkerhedsstyring Flexi Classic muliggør en enkelt logikopsætning uden software. Brugeren kan også tilpasse konfigurationen til de krav, der gælder for hans applikation. Logikfunktioner indstilles via drejeafbryder. Disse kontakter er placeret direkte på modulet og gør idriftsættelsen hurtig og ukompliceret. Kommunikationen mellem de enkelte moduler overtages af en intern bus, der udlæser diagnosticeringsinformationer om sikkerhedssystemet. Produktfamilien indeholder gateways. De har ingen indflydelse på den indstillede logik og er en hjælp til tilknytningen til en overordnet ikke-sikker styring. Gatewayene samler systemets informationer og videregiver dem, hvorved en hurtig diagnosticering er mulig. Flexi Classic har ydermere Flexi Classic-konfiguratoren som konfigurationshjælp til at udarbejde et ledningsdiagram for det oprettede projekt. Specielle moduler til muting kompletterer denne produktfamilie, der effektivt løser mangfoldige applikationer.

Overblik
  • Drejeafbryder til enkel funktionsindstilling
  • Modulær udvidelsesmulighed
  • Direkte ledningsføring med alle typer sensorer
  • Logiksammenkoblinger: OG, ELLER, muting, bypass, reset, kontaktorovervågning
  • Integration i alle gængse feltbusser
  • Integration af den sikre sensorkaskade Flexi Loop
  • Specielle muting-moduler opfylder alle krav til en krævende muting-applikation

 

Robotics image
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SikkerhedsniveauPL e, SIL3, SILCL3
    KonfigurationsmådeVia drejeafbryder / via tilslutningsledning
    Systemopbygning

    Modulær

    1 hovedmodul

    0 ... 11 udvidelsesmoduler

    0 ... 8 relæmoduler

    0 ... 1 gateway

    Feltbus, industrielt netværkEtherNet/IP™, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet™
    Sikkert netværkGlobalt mek. nød-stop
    Sikker sensorkaskade med Flexi LoopFlexi Loop
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad