Sikkerhedsstyringer

Enkle styringer med let betjening
Sikkerhedsstyringer fra SICK understøtter en simpel, fleksibel og skalerbar løsning til at opnå et intelligent maskindesign. Flexi-sikkerhedsstyringerne danner en modulær hardware-platform uden brug af komplekst software. De er enkle at betjene og sikrer meget nem integration af sikkerhedsstyringskomponenter. Sikkerhedsstyringernes kompakte design er særdeles velegnet til en lang række applikationer.
Filtrer efter:
3 træffer(e):
Safety under control – kompakt, nemt og effektivt
- Sikkerhedsstyring, der kan programmeres med software, med modulær hardware-platform
- Effektiv Safety-over-EtherCAT®-bagvægsbus
- Brugervenligt hus i et smalt design
- Intuitiv konfigurationssoftware Safety Designer
- Datakommunikation i gængse feltbussystemer
- Sikker sensorkaskade med Flexi Loop
Den software-programmerbare sikkerhedsstyring
- Sikkerhedsstyring med modulær hardware-platform
- Lagring af konfigurationen i systemstikket
- Sikker sammenkobling af styringerne med Flexi Line
- Sikker sensorkaskade med Flexi Loop
- Sikker drevovervågning
- Sikker overvågning af analoge værdier
- Licensfrit konfigurationssoftware Flexi Soft Designer
Effektiv sikkerhedsstyring med enkel betjening
- Drejeafbryder til enkel funktionsindstilling
- Modulær udvidelsesmulighed
- Direkte ledningsføring med alle typer sensorer
- Logiksammenkoblinger: OG, ELLER, muting, bypass, reset, kontaktorovervågning
- Integration i alle gængse feltbusser
- Integration af den sikre sensorkaskade Flexi Loop
- Specielle muting-moduler opfylder alle krav til en krævende muting-applikation