Sikkerhedsrelæer

Det passende sikkerhedsrelæ til enhver applikation
Det brede sortiment af sikkerhedsløsninger fra SICK – fra den mekaniske enkanals-nødstop-kontakt til sikkerhedslaserscanneren med PNP-udgange – kan sluttes til sikkerhedsrelæer. Sikkerhedsrelæer er ideelle til en fleksibel og økonomisk maskinintegration. Den omfattende sikkerhedsportefølje fra SICK rummer passende løsninger til næsten alle applikationer.
Filtrer efter:
4 træffer(e):
Du kan stole på sikkerhedsrelæer fra SICK
- Sikkerhedsrelæer til overvågning af ESPE’er og sikkerhedsafbrydere
- Op til PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
- Op til 4 sikkerhedsudgange og korte reaktionstider
- Smalt, brugervenligt hus
- Tilslutningsklemmer til stik
- Diagnose via status-LED’er og meldeudgange
Dæmpningskontaktor M4000 Advanced
- Tilslutning af 2 til 4 dæmpningssensorer, ekstern dæmpningslampe, nulstillings- og undertrykkelseskommandoenhed, båndstopsignal
- Funktioner: Overvågning i realtid, overvågning dæmpningsrealtid, sensorsløjfeovervågning, sensortest, delvis nedtoning, dæmpnings-slut med BWS, integreret undertrykkelse
Funktionsudvidelse til C4000
- C4000 Standard: Bypass, driftstypeskift, taktkørsel
- C4000 Advanced: Bypass, driftstypeskift, taktkørsel
- C4000 Fusion: Bypass, driftstypeskift
- C4000 Palletizer: Bypass, driftstypeskift
- C4000 Entry/Exit: Bypass, driftstypeskift