Kontakt
Feedback

Sikker seriekobling

Omkostningsbesparende, sikker seriekobling med diagnose

Flexi Loop muliggør sikker seriekobling af op til 32 sikkerhedssensorer med bevarelse af det højeste performance level PL e. Uafhængigt af producent kan der anvendes en blanding af sikkerhedsafbrydere og sikkerhedssensorer med forskellige OSSD-udgange.

For hver sensor eller kontakt foreligger der desuden detaljerede diagnosticeringsinformationer. Integrerede koblingssignaler muliggør tilslutning af tilholdere, aftastere og lamper. Alle sensorer forsynes med spænding direkte via Flexi Loop. Der anvendes uskærmede standardkabler med M12-stik. Som resultat garanterer Flexi Loop det højeste sikkerhedsniveau. Den sikre seriekobling reducerer ledningsføringen og sparer sikkerhedsindgange på styretavlen. Den sikrer også en kontinuerlig diagnosticering af samtlige døre, mek. nødstop-kontakter og sensorer. I forbindelse med Flexi Soft og Flexi Classic realiseres hele sikkerhedsapplikationen billigt og skræddersyet til kundens behov.

1 træffer(e):

Omkostningsbesparende, sikker seriekobling med diagnose
  • Sikker seriekobling af 32 sensorer med op til 100 m pr. segment under overholdelse af performance level PL e
  • Kompatibel med sensorer fra samtlige producenter
  • Detaljerede diagnosticeringsinformationer
  • Integrerede standardindgange og -udgange
  • Spændingsforsyning til sensorerne inkluderet
  • Uskærmet standardledning med M12-tilslutningsteknik
  • Tæthedsgrad/kapsling IP65 og IP67
  • Intelligent tilbehør til feltdiagnose og idriftsættelse
Opad