Kontakt
Feedback

Safe Motion

Sikker overvågning af bevægelser, så processer ikke afbrydes

Safe Motion er ensbetydende med løbende sikker overvågning af maskiners bevægelser. I den sammenhæng optimerer en mangfoldighed af certificerede drevsikkerhedsfunktioner samspillet mellem menneske og maskine såvel som produktiviteten. Både ved mobile og stationære maskiner overvåger Safe Motion sikkert retning, hastighed og position, så processen kan udføres uden afbrydelser.

Filtrer efter:

10 træffer(e):

Træffer 1 - 10 af 10

Visning: Gallerivisning Listevisning
Højopløsnings-motor-feedbacksystem
  • Motor-feedbacksystem til det øverste ydelsesområde
  • 1.024 sinus-/cosinus-perioder pr. omdrejning
  • Absolut position med en opløsning på 32.768 trin pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • HIPERFACE®-interface: Programmering af positionsværdien og elektronisk typeskilt
  • Stikaksel eller konusaksel med forskellige momentstøtter
  • Indbygnings-, påbygnings- eller stand-alone-udførelse
  • Certificeret iht. SIL2/PL d (gælder kun for SRS50S/SRM50S...)
  • Opfylder RoHS
Sammenlign
Vælg
Sikker overvågning af bevægelser ved mobile og stationære applikationer
  • Safe-Motion-Monitoring-modul til sikker drevovervågning
  • Drevsikkerhedsfunktioner som for SS1, SS2 og SLS
  • Variant med sikkert begrænset position (SLP) og Safe Cam (SCA)
  • Encoderinterfaces: HTL, TTL, Sin/Cos-interface, SSI, HIPERFACE®
  • Intuitiv konfigurationssoftware med certificerede funktionsblokke
Sammenlign
Vælg
Stilstandsovervågning uden ekstra sensorer
  • Stilstandsovervågning ved hjælp af måling af remanensspændingen
  • 3 sluttere (NO), 1 åbner (NC) som tvangsførte sikkerhedskontakter
  • 2 meldeudgange (halvledere)
  • 1 meldeudgang (NO)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Maksimal motortilslutningsspænding 690 V
  • Indstillelig spændingstærskel og stilstandstid
Sammenlign
Vælg
Højopløsnings-motor-feedbacksystem i hulakseludførelse
  • HIPERFACE®-motor-feedbacksystem i singleturn- og multiturn-udførelse, kompatibelt med de globalt førende drevsystemer
  • 1.024 sinus-/cosinus-perioder pr. omdrejning
  • Absolut position med en opløsning på 32.768 trin pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • Mekanisk fleksibilitet som følge af forskellige påsætnings- og gennemstikshulakseldiametre (8 til 15 mm diameter), leveres med forskellige momentstøtter
  • Beskyttelsesklasse IP65
  • Certificeret iht. SIL2/PL d (gælder kun for SFS60S/SFM60S...)
Sammenlign
Vælg
Optimal sikring ved vedligeholdelsesdrift
  • Stilstands- og omdrejningstalsovervågning
  • 4 sikre halvlederudgange
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Maksimal indgangsfrekvens 2 kHz
  • Indstillelig omdrejningstalsgrænse/overvågningsfrekvens afhængigt af variant 0,1 til 9,9 Hz eller 0,5 til 99 Hz
  • 2 meldeudgange til fejl- og tilstandsvisning
  • Diagnose-LED'er
Sammenlign
Vælg
Kompakt størrelse med høj opløsning til standardydelsesområdet
  • Motor-feedbacksystem til standardydelsesområdet
  • 128 sinus-/cosinus-perioder pr. omdrejning
  • Absolut position med en opløsning på 4.096 trin pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • Programmering af positionsværdien og elektronisk typeskilt
  • HIPERFACE®-interface
  • Indbygnings- og stand-alone-udførelse
  • Certificeret iht. SIL2/PL d (gælder kun for SKS36S/SKM36S-H...)
  • Opfylder RoHS
Sammenlign
Vælg
Måling af position og hastighed med maksimal præcision
  • Berøringsløs, absolut positions- og hastighedsregistrering uden referencekørsel
  • Med HIPERFACE®- eller SSI-interface
  • Målelængder på op til 4 m
  • Til høje operationshastigheder på op til 10 m/s
  • Pålidelige målinger også ved tilsmudsning eller kondens på magnetbåndet
  • Lille kompakt læsehoved
  • Certificeret i henhold til SIL2 og PL d (HIPERFACE®-interface)
Sammenlign
Vælg

Sikker, nem, fleksibel: Encodere til funktionel sikkerhed

  • Encodere til funktionel sikkerhedsteknik: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

  • Elektrisk interface: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 perioder

  • Klem- eller servoflange, påsætnings- eller gennemstikshulaksel (montagemuligheder med pasfjeder)

  • Universalkabeludgang, stik M23 eller M12, aksial eller radial

  • Tætningsgrad/kapsling IP65

  • Driftstemperaturområde: –30 °C ... +95 °C (typeafhængig)

Sammenlign
Vælg
Måling med maksimal hastighed til lineærmotorer
  • Absolut, kontaktfrit, slitagefrit længdemålesystem til lineærmotorer
  • Målelængder op til 1 m
  • Egnet til høje operationshastigheder på op til 10 m/s
  • Pålidelig positionsbestemmelse også ved smuds og kondensvand på magnetbåndet
  • Elektronisk typeskilt og programmering af positionsværdien
  • Absolut positionsbestemmelse, ingen referencekørsel
  • HIPERFACE®-interface
  • Certificeret i henhold til SIL2 og PL d
Sammenlign
Vælg
Sikker, nem, fleksibel: Encodere til sikker positionering
  • Certificeret op til SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Single- eller multiturn-encodere med SSI- og Sin/Cos-interface
  • Programmerbar, integreret fejldatabase
  • Encodere med massiv aksel eller hulaksel, montage med pasfjeder
  • Kabeltilslutning, M23- eller M12-stik
  • Driftstemperaturområde: –30 °C ... +95 °C
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 10 af 10

Opad