Korrekt produkt i den korrekte emballage

Fødevaresikkerhed bliver stadigt vigtigere. Derudover skal det også sikres, at det korrekte produkt ender i den korrekte emballage. Denne opgave klarer kvalitetskontrolsystemet Inline Code Matcher ved en sammenligning af forskellige 1D- og 2D-koder (code matching) på emballagen. Systemet betjenes intuitivt via HMI med touchdisplay og er nem at eftermontere.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Korrekt produkt - korrekt emballage
    • Sammenligning af koder (1D/2D) under den kontinuerlige produktionsproces
    • Intuitiv betjening via HMI med touch-display
    • Stand-alone-løsning, der er nem at integrere
    • Visning af statistik samt visning af de seneste fejlbilleder
    • Understøtter anlæg med flere baner
    • Brugervenlig skift af parti “on-the-fly” eller med håndholdt scanner
    Multifunktionel kvalitetskontrol til individuel brug

    • Softwareplatform med basisfunktioner, der kan kombineres, og moduler, der kan udvides
    • Recept-management
    • Modulært og skalerbart hardware
    • Digitale udgange til brugerdefineret alarmering
    • Visning af de af sensoren registrerede data og sensorstatistik på touch-display

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

Læs mere