Integreret tælling af etiketter sikrer rettidig udskiftning af coils

I forbindelse med sideloadere er hurtig og præcis etikettering af emballagen afgørende. Gaffelsensorer fra SICK er specielt velegnede til opgaven og tillader maksimale proceshastigheder. Som Smart Sensor kan WFS-gaffelsensoren endnu mere: Med den integrerede Smart Task “tælling og prel” tæller den desuden de etiketter, der allerede er viklet af coilen og sammenligner dem med det samlede antal etiketter på coilen. På det grundlag sender sensoren rettidigt et signal til maskinens styring, når etiketterne er ved at slippe op. Maskinoperatøren kan så forberede udskiftning af coilen. Således kan maskinernes stilstandstider minimeres, ikke planlagte standsninger kan forhindres, og samtidigt aflastes styringen.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Præcis detektion for optimal til etiketdetektering
    • Hus med slank gaffelform
    • Enkel og præcis indstilling af detektionsniveauet via IO-Link, teach-in-tast eller plus-minus-taster
    • Kan indstilles mellem aktiv ved lys/aktiv ved mørke
    • Kort reaktionstid: 50 μs
    • PNP- eller NPN-transistor udgang
    • Plasthus med tætningsgrad/kapsling IP 65
    • Smart Sensor med integreret IO-Link-interface