Præcis registrering af trykmærker
Omviklermaskiner anvender emballeringsmaterialer på ruller, f.eks. folier. For at kunne skære dem over det rigtige sted, er skærepositionen markeret med et trykmærke på folien. For at sikre optimal sensorfunktion og undgå kasseret folie under omstillingen, er det vigtigt, at sensoren kan justeres hurtigt og præcist under omstillingen. Under omstillingen kontrollerer Smart Sensoren KTS Prime konstant, om sensoren er justeret korrekt i forhold til trykmærkerne på folien og sender via det integrerede display og yderligere via IO-Link besked om den aktuelle justeringskvalitet til et panel, der er anbragt på maskinen. På den måde kan sensorens korrekte justering også overvåges under den løbende drift.