Positionsovervågning af danseren til foliens udspænding

Til at sikre ensartet udspænding af indpakningsfolien anvendes en danser. Hvis en topunktsregulering er nok til positionsovervågning af danseren, kan man her anvende induktive IME-sensorer. Takket være deres meget store stød- og vibrationsmodstand arbejder de pålideligt og sikrer stor positioneringsnøjagtighed for maskinen. Præcision, maksimal driftssikkerhed og lang levetid er de vigtigste krav, der stilles til induktive sensorer, og IME’en opfylder dem alle.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den økonomiske standard til brug i industrien
    • Byggeformer: M8 til M30
    • Øgede detekteringsafstande: 1,5 mm bis 38 mm
    • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder, DC 2-leder
    • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
    • Temperaturområde: –25 °C til 75 °C
    • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast