Kontakt
Feedback

Du har søgt efter "cqf16"

15 træffer(e):

Træffer 1 - 15 af 15

Produktfamilie CQF
Pålidelig niveaumåling af vandbaserede væsker
  • Kompakt, pålideligt hus, tæthedsgrad/kapsling: IP67, IP68, IP69K
  • Udgangssignal: 100 mA, udgangsmåde og -funktion kan vælges: PNP/NPN, slutter/bryder
  • To LED’er til signalisering af spændingsforsyning og udgangssignal
  • Ledning og ledning med M8-stik
  • Medfølgende montagebeslag
  • CULus-tilladelse
  • Ecolab-certificeret
Kapacitiv niveausensor kompenserer for fugt, skum og restfilm   Med niveausensor CQF16 lancerer SICK en kapacitiv sensor baseret på et detektionsprincip, som kompenserer for fugt, skum og... Læs mere
CQF16 Capacitive sensor

Publikationstype: Betjeningsvejledning

Varenr. 8022710

Titel: CQF16 Capacitive sensor

Offentliggørelse: 29-03-2018

Filstørrelse: 3,81 MB

6068628
CQF
Kapacitive sensorer
  • Detekteringsafstand Sn: 0,5 mm ... 6 mm
  • Indbygning i metal: Skærmet, Uskærmet
  • Tilslutningsmåde: Ledning med stik M8, 4-polet
  • Transistorudgang: NPN
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Detaljer
  • Sammenlign
6068623
CQF
Kapacitive sensorer
  • Detekteringsafstand Sn: 0,5 mm ... 6 mm
  • Indbygning i metal: Skærmet, Uskærmet
  • Elektrisk udførelse: DC 4-leder
  • Tilslutningsmåde: Kabel med 4 ledere
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Bryder
  • Detaljer
  • Sammenlign
6068626
CQF
Kapacitive sensorer
  • Detekteringsafstand Sn: 0,5 mm ... 6 mm
  • Indbygning i metal: Skærmet, Uskærmet
  • Elektrisk udførelse: DC 4-leder
  • Tilslutningsmåde: Kabel med 4 ledere
  • Transistorudgang: NPN
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Detaljer
  • Sammenlign
6068625
CQF
Kapacitive sensorer
  • Detekteringsafstand Sn: 0,5 mm ... 6 mm
  • Indbygning i metal: Skærmet, Uskærmet
  • Tilslutningsmåde: Ledning med stik M8, 4-polet
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Bryder
  • Detaljer
  • Sammenlign
6068624
CQF
Kapacitive sensorer
  • Detekteringsafstand Sn: 0,5 mm ... 6 mm
  • Indbygning i metal: Skærmet, Uskærmet
  • Tilslutningsmåde: Ledning med stik M8, 4-polet
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Detaljer
  • Sammenlign
6068622
CQF
Kapacitive sensorer
  • Detekteringsafstand Sn: 0,5 mm ... 6 mm
  • Indbygning i metal: Uskærmet, Skærmet
  • Elektrisk udførelse: DC 4-leder
  • Tilslutningsmåde: Kabel med 4 ledere
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Detaljer
  • Sammenlign
PROXIMITY SENSORS PRODUCTS AT A GLANCE

Publikationstype: Produktoversigt

Varenr. 8019335

Titel: PROXIMITY SENSORS PRODUCTS AT A GLANCE

Offentliggørelse: 07-09-2016

Filstørrelse: 1,88 MB

Proximity Sensors

Publikationstype: Produktkatalog

Varenr. 8014939

Titel: Proximity Sensors

Offentliggørelse: 29-08-2016

Filstørrelse: 11,99 MB

Capacitive Proximitiy Sensors

Publikationstype: Særinformation

Varenr. 8014805

Titel: Capacitive Proximitiy Sensors

Offentliggørelse: 25-02-2014

Filstørrelse: 809,00 KB

6068629
CQF
Kapacitive sensorer
  • Detekteringsafstand Sn: 0,5 mm ... 6 mm
  • Indbygning i metal: Uskærmet, Skærmet
  • Tilslutningsmåde: Ledning med stik M8, 4-polet
  • Transistorudgang: NPN
  • Tilslutningsfunktion: Bryder
  • Detaljer
  • Sammenlign
6068627
CQF
Kapacitive sensorer
  • Detekteringsafstand Sn: 0,5 mm ... 6 mm
  • Indbygning i metal: Skærmet, Uskærmet
  • Elektrisk udførelse: DC 4-leder
  • Tilslutningsmåde: Kabel med 4 ledere
  • Transistorudgang: NPN
  • Tilslutningsfunktion: Bryder
  • Detaljer
  • Sammenlign
2092072
  • Dimensioner (B x H x L): 7,6 mm 73,85 mm 26 mm
  • Materiale: Plast
  • Detaljer
  • Sammenlign

Træffer 1 - 15 af 15

Opad