Kontakt
Feedback

Tilbehør
Adaptere og fordelere

SBO-02G12-SM
6029305
Præferencetype – altid disponibel fra lager
  • Kopiér forkortet link
    • Tekniske data
      TilbehørsfamilieT-fordeler
      Tilslutningsmåde hoved AHunstik, M12, 5-polet, A-kodet
      Tilslutningsmåde hoved BHunstik, M12, 5-polet, A-kodet
      Tilslutningsmåde hoved CStik, M12, 5-polet, A-kodet
      Husets materialeTPU
      Materiale stikforbindelse hoved ATPU
      Materiale stikforbindelse hoved BTPU
      Materiale stikforbindelse hoved CTPU
      HusfarveBlå
      Materiale, fingermøtrikMessing, forniklet
      Skærm hovedUskærmet
      Mærkespænding≤ 60 V DC
      Strømbelastningsevne4 A
      HenvisningM12 stik, 5-polet, lige, A-kodet på 2 x M12 hunstik, 5-polet, A-kodet
      Driftstemperatur–30 °C ... +90 °C
      KapslingsklasseIP67 1)
      Driftstemperatur
      Hoved–30 °C ... +90 °C
      • 1) Kun i sammenskruet tilstand med tilsvarende modstykke.
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032

    Tekniske tegninger

    SBO-02G12-SM
    Måltegning
    SBO-02G12-SM
    Tilslutningsmåde
    SBO-02G12-SM
    Anschlussschema
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt
Opad