Kontakt
Feedback

Tilbehør
Adaptere og fordelere

SBO-02C08-KBD
6033794
Præferencetype – altid disponibel fra lager
Stykke
Kopiér forkortet link
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ECl@ss 10.027440108
      ECl@ss 11.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032
    • Tekniske data
      TilbehørsfamilieY-fordeler
      Tilslutningsmåde hoved AHunstik, M8, 4-polet
      Tilslutningsmåde hoved BStik, M8, 3-polet
      Tilslutningsmåde hoved CStik, M8, 3-polet
      SignaltypeSensor-/aktuator-ledning
      Tilslutningskabel0,04 m
      Ledertværsnit0,14 mm²
      Husets materialeTPU
      HusfarveSort
      Materiale, fingermøtrikCuZn, forniklet
      Skærm hovedUskærmet
      Mærkespænding≤ 36 V DC, ≤ 300 V DC
      Strømbelastningsevne≤ 4 A
      HenvisningHunstik M8, 4-polet, lige på 2 x stik M8-, 3-polet, lige
      Driftstemperatur–30 °C ... +90 °C
      KapslingsklasseIP67
      Driftstemperatur
      Hoved–30 °C ... +90 °C

    Tekniske tegninger

    SBO-02C08-KBD
    Anschlussschema
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt
Opad