Produktions- og logistikmiljøet præges efterhånden af mobile platforme. I den sammenhæng er større fleksibilitet og effektivitet efterspurgt. Hvis du også ønsker at udforme dine processer tilsvarende fremtidssikre, så er du på den sikre side sammen med os. Med vore modulære, skalerbare Safety Solutions sikrer vi problemfri processer – både inde og ude.
Mobile platforme er kun rentable, hvis de rent faktisk er mobile. Den simple opskrift lyder: Større produktivitet som følge af kollisionsafværgelse og undgåelse af stilstandstider. Vi understøtter dig med pålidelige sensorer og intelligent software, så dine førerløse trucks og carts kan bevæge sig sikkert, selvstændigt og billigt. I den sammenhæng er det vigtigt, at kørehastigheden tilpasses til situationen, så dine mobile platforme holder sig i bevægelse.
Derudover kan vore kunder også anvende de data, som sensoren leverer, til lokalisering og navigation: En ekstra anvendelsesmulighed, der gør brugen af mobile platforme endnu mere effektiv. Fra intelligente sensorer til kollisionsafværgelse til en samlet Safety Solution med indbygget lokaliseringsfunktion – vi er din partner!
Se eksempler på vore løsninger til mobile platforme
Certificeret sikkerhedssystem til sikker manøvrering
KIRA B 50 er en af de første fuldautomatiske robot-gulvvaskemaskiner, der er certificeret til sikker brug inden for den offentlige sektor. Den blev udviklet i et samarbejde med Kärcher og omfatter et komplet sikkerhedssystem, der gør det muligt at manøvrere sikkert gennem smalle gange.
Sikkerhedskoncept til pole-position: Rengøringsrobotten KIRA B 50 lever op til alle nye normer
Sikker navigation til mobile robotter takket være sikkerhedslaserscanner
En robot, der kan bevæge sig i alle mulige omgivelser og samtidigt arbejder sikkert og beskytter medarbejderne – det findes da vel ikke? HIKROBOT og SICK gør det muligt.
Sikkerhedslaserscannere gør det muligt for mobile robotter at navigere sikkert i arbejdsomgivelserne
Omkostningseffektiv sikring af førerløse trucks – ved større køretøjsperformance
Sammen med SICK har @carrybots udviklet et sikkerhedskoncept til sit AGV-system HERBIE, som ikke kun øger køretøjets performance, men også lever op til grundtanken om omkostningseffektiv automatisering og øger produktiviteten.
Safety Solutions til AGV’er fra SICK: Pålidelig, effektiv, kan udvides modulært
Produktion og intralogistik supplerer hinanden perfekt og vokser i fællesskab. Det, som tidligere var to helt adskilte områder, oplever nu en fælles vækst på grund af den stigende automatisering og digitalisering. I den kontekst spiller mobile platforme, AGV’er og mobile robotter en stor rolle. Vores mangeårige partner – teknologieksperten Asseco CEIT – satser på sensorløsninger fra SICK. Til deres nye AGV’er satser CEIT endnu engang på SICK kompetencer på området sikkerhed.
Autonome køretøjer fra Asseco CEIT – komplet udstyret med intelligent sensorteknik
Selv skarpe sving kan ikke standse den
Automatisk bedre økonomi på varelageret: Det er et af de krav, som Jungheinrichs kunder stiller. Med sikkerhedskomponenter fra SICK forvandler intralogistik-specialisten Jungheinrich i stigende grad sine køretøjer til førerløse trucks (AGV’er). Som en del af en fælles indsats blev der udviklet en meget manøvredygtig elektrisk højtløfter – helt efter mottoet om mere bevægelse i fællesskab.
Jungheinrich automatiserer løftevogne: Adræt i kurver og sikkerhed for større gennemløb
Automatiske arbejdsprocesser til sikker adgang til Industri 4.0
“Sammenlignet med et transportanlæg er omkostningerne markant lavere, og produktionens fleksibilitet er øges i høj grad. Man kan forvente hurtig tilbagebetaling, fordi man samtidigt frigør personale fra opgaver, der ikke skaber værdi, og fordi de enkelte førerløse trucks kan transportere større last.”
Dan Evans, leder af forskningsafdelingen, MasterMover Ltd, Storbritannien
Safe EFI-pro-system til sikker automatisering af transporten af laster hos MasterMover
Innovativ intralogistik: AutoBox med navigations- og sikkerhedssensorer fra SICK i en pilottest hos BMW
Pilotprojektet "AutoBox" er en del af en hel række af autonome transportsystemer, som BMW Group p.t. anvender forskellige steder. Læs, hvordan SICK her hjælper med at gøre komplekse intralogistiske vareflows mere effektive.
Sikring af en autonom transportplatform hos BMW
Kollegaen Robot-Butler kører selvstændigt rundt i bygningerne
Den mobile transportrobot MiR100 optimerer arbejdsprocesser, frigør menneskelige ressourcer og bidrager dermed til produktivitetsstigning og omkostningsreduktion.
”Hvad sikkerhedskravene angår, er SICK en meget vigtig partner for os.”
Niels Jul Jacobsen, CTO, Mobile Industrial Robots, Danmark
Effektive transport- og logistikløsninger fra Mobile Industrial Robots
Intelligente sensorer styrer autonome parkeringsrobotter
I Düsseldorfs lufthavn sikrer parkeringsrobotten Ray kæmpe tidsbesparelser. Samtidigt muliggør sensorløsninger fra SICK sikker og fleksibel drift af den autonome parkeringsrobot.
Fremtidig parkering med serva transport systems
Yderligere informationer om emnet mobile platforme
Move into new dimensions
Opdag nye muligheder for sikker automatisering udendørs:
Løsninger til industrikøretøjer:
Større transportvolumen ved hjælp af intelligent sensorteknik
Yderligere informationer om sikker styring af dine maskiner og anlæg:
Fra planlægning til godkendelse: