Stor målenøjagtighed med sikkerhedslaser
scannere takket være safeHDDM®-teknologien
Sikkerhedslaserscannerne microScan3, nanoScan3 og outdoorScan3 fra SICK giver takket være den innovative scanningsteknologi safeHDDM® afgørende fordele for anlæggets driftssikkerhed og
produktivitet.
safeHDDM® er baseret på den gennemprøvede HDDM-metode (HDDM = high definition distance measurement) og sætter en ny standard for analysen af time-of-flight-lysmålinger. Den af SICK patenterede metode leverer et for sikkerhedslaserscannere enestående måleresultat gennem filtrering og analyse af mange enkeltpulser. På den måde yder safeHDDM® meget stor modstandsdygtighed over for snavs, støv og omgivende lys. Det vigtigste: safeHDDM® forbliver hele tiden sikker. Selv et objekt med en refleksionsgrad på kun 1,8 %, f.eks. et par sorte bukser, detekterer laserscanneren sikkert.
Men ikke nok med det: Med outdoor safeHDDM® blev scanningsteknologien videreudviklet til brug udendørs. Dermed er outdoorScan3 den første sikkerhedslaserscanner, der er certificeret til udendørsbrug.
safeHDDM®: Sikker under brug, pålidelig i dagligdagen, præcis under anvendelsen.
Sådan fungerer det

Sikker afstandsmåling baseret på
princippet for time-of-flight-lysmåling
Ved time-of-flight-lysmåling udsender sensoren en pulsstråle, som reflekteres af det objekt, der skal detekteres. Den time-of-flight, som lysstrålen skal bruge til strækningen, analyseres, hvorved afstanden til objektet beregnes. microScan3, nanoScan3 og outdoorScan3 gennemløber en scanningscyklus på typisk 40 millisekunder. For hver scanningscyklus filtreres tusindvis af enkeltpulser. På basis af disse tusindvis af enkeltpulser beregner sikkerhedslaserscannerne så op til 2.750 sikre måleværdier.
Overbevis dig selv om det
Dine fordele
Sikker.
SICKs patenterede scanningsteknologi safeHDDM® gør din applikation driftssikker, samtidigt med lille størrelse og store rækkevidder.
Robust.
Sikkerhedslaserscannerne er ufølsomme over for snavs, støv og omgivende lys og yder dermed stor driftssikkerhed. Så undgår du, at maskinerne står stille.
Præcis.
Også ved ugunstige vejrforhold udendørs sikrer scanningsteknologien outdoor safeHDDM® stor driftssikkerhed takket være gennemtænkte filtre og algoritmer.
Sådan drager vore kunder nytte af safeHDDM®

Sikker uden sikkerhedshegn
Ved hjælp af sikkerhedslaserscannerne fra produktfamilien microScan3 og sikkerhedsstyringen Flexi Soft kan man sikre pålidelig drift af en robot ved en sprøjtestøbemaskine. Takket være safeHDDM®-scanningsteknologien påvirkes detektionsevnen og den pålidelige beskyttelsesfunktion hverken af støvpartikler i omgivelserne eller af begyndende dannelse af aflejringer på sensorernes optiske grænseflade.

Vejrbestandig plæneklipper
Selv under krævende vejrforhold arbejder sikkerhedslaserscanneren outdoorScan3 pålideligt og sikkert. Den patenterede og meget præcise scanningsteknologi outdoor safeHDDM® skelner mellem reelle sikkerhedsrisici og forstyrrende miljøpåvirkninger.
Overblik: SICKs sikkerhedslaserscannere med safeHDDM®

microScan3
Sikkerhedslaserscanneren microScan3 betyder sikring af mange forskellige applikationer – fra stationære til mobile, fra nemme til komplekse. Den innovative scanningsteknologi safeHDDM® sikrer, at microScan3 er meget pålidelig, også i tilfælde af støv og omgivende lys, og leverer meget præcise måledata. Det øger maskiners produktivitet og driftssikkerhed.

nanoScan3
nanoScan3 er den mindste sikkerhedslaserscanner fra SICK. Den er også perfekt til sikring af mobile platforme. Samtidigt leverer den præcise måledata til navigeringen. Takket være sin størrelse er den også meget velegnet til sikring af maskiner på steder, hvor pladsen er trang. Ligesom microScan3 er den baseret på scanningsteknologien safeHDDM® med alle dens fordele.

outdoorScan3
outdoorScan3 er særdeles velegnet til sikring af stationære og mobile udendørsapplikationer. Ved hjælp af specielle algoritmer blev den patenterede safeHDDM®-teknologi fra SICK på afgørende vis videreudviklet til brug udendørs. outdoorScan3 åbner dermed for første gang op for alle fordele ved berøringsløs sikring ved hjælp af sikkerhedslaserscannere til udendørsbrug.