Sikkerhedslaserscanneren til automatisering udendørs
outdoorScan3
Sikkerhedslaserscanneren fungerer også pålideligt ved kraftig regn. Men hvad betyder “kraftig regn” helt præcist i praksis? Hvordan føles den? Hvad er forskellen i forhold til let regn eller meget kraftig regn? Og hvordan reagerer sensoren på de forskellige scenarier? Du finder svarene i videoen!
Vil du vente lidt med at se videoen, selvom du allerede nu er lidt nysgerrig efter at kende indholdet? Her får du et kort overblik:
Scenarie 1. Let regn
Typisk for en regnvejrsdag i Centraleuropa. OutdoorScan3 fungerer upåklageligt.
Scenarie 2: Kraftig regn
Den slags regn forekommer i bjergegne eller i forbindelse med tordenvejr. Under sådanne forhold kan outdoorScan3 også arbejde med en egnet vejrbeskyttelse. Til tider vil sikkerhedslaserscanneren fortolke regnen som et objekt og koble sikkert fra.
Scenarie 3: Meget kraftig regn
En form for skybrud, der kun varer få minutter. Så kobler outdoorScan3 automatisk over i sikker frakoblet-tilstand. Den genoptager den normale drift, når det holder op med at regne.